メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 最大等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • 最大使用サイクル(cycle/min)

    ~mm
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

FA-1212Cシリーズ

通常単価(税別)
638円~688円
税込単価
702円~757円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

本体に樹脂を多用した安価なショックアブソーバ。【特長】・軽荷重の衝突に極めて効果的な製品。・固定式です...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

FA-1212Cシリーズの外形図

製品仕様

型番最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
速度範囲
m/s
最大等価質量
kg(kgf)
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大吸収エネルギー
J/min
(kgf・m/min)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
FA-1212C1-C0.29(0.03)0.1~1.01.5(1.5)245(25)14.7(1.5)45
FA-1212C2-C0.49(0.05)3(3)294(30)
FA-1212C3-C1.0(0.10)5(5)5.0(0.5)5
FA-1212C4-C0.1~0.77.5(7.5)
FA-1212C5-C0.1~0.510(10)
型番ピストンロッド復帰力
N(kgf)
本体材質使用温度範囲
℃
ロッドキャップ色製品質量
g
オリフィス方式使用オイル
FA-1212C1-C2.45(0.25)以下樹脂-10~+50白15ダッシュポット構造シリコーンオイル
FA-1212C2-C黒
FA-1212C3-C黄
FA-1212C4-C緑
FA-1212C5-C赤

使用例

FA-1212Cシリーズ 使用例

商品特長詳細

  • ベローフラムシール方式を採用した固定式ショックアブソーバになります。
  • ベローフラムが破損しない限り外部オイル漏れが起こりません。又、復帰ばね力が小さく設定されているのでワークの押し返しが起こりづらくなっています。
  • 二本以上の同製品による並列使用が可能です。

注意・禁止事項

不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。

  • 不二ラテックス製品は、使用される条件が多様なため、その装置への適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が必要に応じて、性能検証及びライフテストを行ってから実施してください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと、母機を破損し怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、最大抗力値×安全率(2~3倍程度)を確保してください。
FA-1212Cシリーズ 注意禁止事項1

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • 外部ストッパーなしで作動させると、ボトミングによる母機破損の可能性があります。
    外部ストッパーをストロークエンド手前に設置の上作動させてください。
 

取付ナット締付トルク値外での取付禁止

  • 締付トルク値外での取付は、作動不良・母機破損の可能性があります。
  • 取付ナットは下記の締付トルクにて締め付けてください。相手材の状態によってはナットが緩む可能性があります。必要に応じて接着剤等を併用してください。

 

FA-1212Cシリーズ 製品仕様関連画像1

※1 FA-1212シリーズの締付トルクは1.5N・m 但し、φ14.6部に突き当てて固定する場合は、締付トルク1N・mにて締め付けてください。

 

オイル

  • ショックアブソーバは、内部にオイルを使用しておりシール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全シールを期待するものではありません。よって、オイルを嫌う環境での使用はできません。

製品本体

  • ピストンロッドに傷、潤滑油をつけないように注意してください。耐久性の低下、復帰不良の原因となります。
  • 外部スプリングタイプのスプリングに傷等をつけないように注意してください。スプリング折損の原因となります。
  • ショックアブソーバ底部にあるオイル注入口のネジを回さないでください。オイル漏れによる動作不良、オイル飛散の原因となります。
  • ベローフラムシール方式を採用している製品については、ピストンロッドを絶対に回さないでください。オイル漏れの原因となります。

偏心荷重・偏心角度

  • 許容偏角度以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。許容偏角度は原則±2.5°です。
  • ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。偏角度が許容偏角度を超過する場合は偏角度アダプターを併用してください。±10°まで対応可能となります。
※カタログ「偏角度アダプター」をご参照ください。
※一部例外あり。

使用環境

  • 使用温度範囲内(-5~+70℃)でご使用ください。範囲外で使用すると寿命の低下に繋がります。
    ※但し、一部温度範囲が異なる機種もありますので、各機種の仕様欄をご確認ください。保存温度は、-10~+80℃の場所で保存してください。
    ※但し、FA-1212は-20~+50℃になります。
  • 大気圧の環境下で使用してください。真空中や高圧下での使用はオイル漏れ、破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、防滴対策を取る必要があります。
    (1)耐クーラント仕様ショックアブソーバの検討:パッキン構成を変更して対応している機種があります。(万全の対策ではありません)
    (2)偏角度アダプター等でピストンロッドをカバー:直接オイルがかかることはありませんが、偏角度ガイドとキャップの間からはオイルが浸入してしまう場合があります。(万全の対策ではありません)
    (3)防滴キャップ仕様のショックアブソーバの検討:ロッド上向きでは効果を発揮しますが、横向きやロッド下向きでは使用できません。また、ミスト状のものは浸入してしまう場合があります。
  • 切粉等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。このような場合は、ダストシール仕様をご検討ください。(但し、ご使用になる環境によって、充分な耐久効果が得られない可能性があります)

日常点検・メンテナンスについて

  • 製品は寿命による性能、機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を防いでください。
  • 取付ナットの緩みがないか確認してください。緩んだまま使用しますと破損や事故の原因になります。
  • 異常な振動音や振動には注意してください。衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • 油漏れ、ピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れ、ピストンロッドの復帰状態が悪い場合は、何らかの異常が起きている可能性がありますので交換してください。このまま使用されますと取り付けている機器を破損させる原因となります。
  • ショックアブソーバは、構造上分解・再組立・オイル注入のメンテナンスはできません。

製造改造禁止

  • 製品に改造(追加工・部品の取付・塗装・溶接・焼入れ等)が施された場合、一切の保証は致しません。

機種選定

  • ショックアブソーバ選定に関しては、カタログ「ショックアブソーバの選定方法」の項をご覧ください。
  • 最新の製品カタログにて、仕様の全ての内容を確認し、機種選定を行ってください。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨します。

キャップ破損による飛散に注意

  • 仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする可能性があります。
  • 飛散防止のカバーを設置するか、ワーク作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

止め輪の外れに注意

  • 仕様外で使用するとショックアブソーバの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ内部部品が飛び出し怪我をする可能性があります。よって、仕様範囲内でご使用頂くと共に、作動中は周辺より安全が確認できる位置まで離れてください。

使用上の注意

  • 本体底部にある注油口のネジは回さないでください。

型番リスト

表示件数

最大吸収エネルギ

(J)

最大衝突速度

(m/s)

最大等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

最大使用サイクル

(cycle/min)

毎分最大吸収エネルギ量

(J/min)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.29
1
1.5
245
45
14.7
対応
1個
0.49
1
3
294
45
14.7
対応
1個
1
1
5
294
5
5.0
対応
1個
1
0.7
7.5
294
5
5.0
対応
1個
1
0.5
10
294
5
5.0
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638円
( 702円 )
在庫品1日目当日出荷可能
638円
( 702円 )
在庫品1日目当日出荷可能
638円
( 702円 )
在庫品1日目当日出荷可能
638円
( 702円 )
在庫品1日目当日出荷可能
688円
( 757円 )
4日目

詳細情報

基本情報

本体に樹脂を多用した安価なショックアブソーバ。
【特長】
・軽荷重の衝突に極めて効果的な製品。
・固定式ですが、使用条件により特性の異なる型式が選択できる。
・ベローフラムシールを採用したシンプルな構造のため安価な設定。
・国内生産のため短納期対応が可能。
・実績、実力のロングセラー機種のため国内外安心して利用できる。
【用途】
・各種軽荷重の搬送機や自動機、民生機器の不快な衝突音の軽減が期待できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-1212Cシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社生産設備に利用
3
満足度:3.0
他工場から移設した生産設備の改良、自社で設計、製作した新規生産設備に使用しています。使い方は、このショックアブソーバの先...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いは可能ですか?
A
可能です。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-1212Cシリーズ
FA-0806シリーズ
FA-3625Aシリーズ
FA-2016Eシリーズ
外径M12の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格638円-4,997円 -9,997円 -5,397円 -3,297円 -6,997円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類固定式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)12836201225
ストローク(mm)12625161030
材質樹脂ステンレススチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト