メカニカル部品技術窓口
調整式小型油圧ショックアブソーバ。【特長】・調整式ショックアブソーバで可変範囲が大きく吸収特性の最適化...
詳細を確認
| 型番 | ストローク mm | 最大吸収エネルギー J(kgf・m) | 最大等価質量 kg(kgf) | 衝突速度範囲 m/s | 最大抗力値 N(kgf) | 毎分最大使用可能サイクル cycle/min | 毎分最大吸収エネルギー J/min (kgf・m/min) | ピストンロッド復帰力 N(kgf) | 使用温度範囲 ℃ | 製品質量 g | オリフィス方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-0806-S | 6 | 1.4(0.14) | 15(15) | 0.3~2 | 670(68.3) | 45 | 36.7(3.74) | 9(0.92) 以下 | -5〜70 | 13.8 | 単孔式 |
| FA-0806-C | 14.1 |
型番記号の末尾は、キャップ無しの場合は-S、キャップ付の場合は-C。

| オリフィス方式 | 単孔式 |
|---|---|
| 型番記号 | FA-0806シリーズ |
| 適応 | 低~中速用 |

吸収特性
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020SB-*と併用にてご使用ください。
製品取付部の強度は十分に確保してください。(目安としては仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°以内)
ご使用に際しては調整つまみを回転させて調節の上ご使用ください。
調整はアナログ式ですので目盛の中間位置でも使用可能です。
調整ツマミ固定用ロックネジはありません。
調整式小型油圧ショックアブソーバ。
【特長】
・調整式ショックアブソーバで可変範囲が大きく吸収特性の最適化を図っている。
・低速から中速域の衝突速度に適したショックアブソーバで利用効果の高い製品。
【用途】
・精密機器、自動車電装部品、電子機器等の軽荷重の搬送や組立の衝撃吸収に最適な製品。
・メンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
4通常価格(税別):7,409円~

不二ラテックス
FLシリーズ(M12〜M16)
0通常価格(税別):4,297円~