17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

    ~mm
  • 最大使用サイクル(cycle/min)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 毎分最大吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

規格表

寸法

型番ABCC1DEFφGHφIJKLM
FA-0805SB*-S/CM8×0.7553237272252561.512.7211
FA-1005PMB*-S/CM10×153239272253761.515313
FA-1008PB*-S/CM10×184653383353761.515313
FA-1210KB*-S/CM12×1106068504553.5881.516.2414
  • *には、性能区分1または2が入ります。

製品仕様

型番ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
最大抗力値
N(kgf)
毎分最大使用可能サイクル
cycle/min
毎分最大吸収エネルギー
J/min(kgf・m/min)
ピストンロッド
復帰力N(kgf)
衝突速度範囲
m/s
使用温度範囲
質量g
FA-0805SB1-S50.39(0.04)3(3)490(50)4517.6(1.8)4.9以下
(0.5)
0.3〜1.0-5〜708.6
FA-0805SB1-C8.8
FA-0805SB2-S0.68(0.07)5(5)588(60)22.5(2.3)8.6
FA-0805SB2-C8.8
FA-1005PMB1-S50.68(0.07)5(5)735(75)6041.1(4.2)5.88以下
(0.6)
13.2
FA-1005PMB1-C14.2
FA-1005PMB2-S0.98(0.1)8(8)13.2
FA-1005PMB2-C14.2
FA-1008PB1-S80.98(0.1)7(7)735(75)58.8(6.0)5.88以下
(0.6)
17.2
FA-1008PB1-C18.2
FA-1008PB2-S1.47(0.15)10(10)17.2
FA-1008PB2-C18.2
FA-1210KB1-S101.96(0.2)15(15)1470(150)98(10)9.8以下
(1.0)
30.6
FA-1210KB1-C32.6
FA-1210KB2-S2.45(0.25)30(30)30.6
FA-1210KB2-C32.6
  • ※ 型番記号の末尾は、キャップ無しの場合は-S、キャップ付きの場合は-Cになっております。

注意・禁止事項

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020**-*と併用にてご使用ください。
本体底部にある注油口のネジは回さないでください。
製品取り付け部の強度は充分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。(許容偏角度:±2.5°以内)

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

材質

外形ねじ径

最大等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

ピストンロッド復帰力

(N)

最大使用サイクル

(cycle/min)

外径

(φ)

毎分最大吸収エネルギ量

(J/min)

全長

(mm)

キャップ

RoHS?最小発注数量
8
5
0.39
黄銅
M8
3
490
4.9
45
8
17.6
37
あり
10
1個
8
5
0.39
黄銅
M8
3
490
4.9
45
8
17.6
32
なし
10
1個
8
5
0.68
黄銅
M8
5
588
4.9
45
8
22.5
37
あり
10
1個
8
5
0.68
黄銅
M8
5
588
4.9
45
8
22.5
32
なし
10
1個
10
5
0.68
スチール
M10
5
735
5.88
60
10
41.1
39
あり
10
1個
10
5
0.68
スチール
M10
5
735
5.88
60
10
41.1
32
なし
10
1個
10
5
0.98
スチール
M10
8
735
5.88
60
10
41.1
39
あり
10
1個
10
5
0.98
スチール
M10
8
735
5.88
60
10
41.1
32
なし
10
1個
10
8
0.98
スチール
M10
7
735
5.88
60
10
58.8
53
あり
10
1個
10
8
0.98
スチール
M10
7
735
5.88
60
10
58.8
46
なし
10
1個
10
8
1.47
スチール
M10
10
735
5.88
60
10
58.8
53
あり
10
1個
10
8
1.47
スチール
M10
10
735
5.88
60
10
58.8
46
なし
10
1個
12
10
1.96
スチール
M12
15
1470
9.8
60
12
98
68
あり
10
1個
12
10
1.96
スチール
M12
15
1470
9.8
60
12
98
60
なし
10
1個
12
10
2.45
スチール
M12
30
1470
9.8
60
12
98
68
あり
10
1個
12
10
2.45
スチール
M12
30
1470
9.8
60
12
98
60
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
4日目
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用条件により特性の異なる型式が選択できる
・ネジサイズはM8、M10、M12の総ネジで取り付けの利便性と放熱効果による吸収効果を向上させている
・シンプルな構造でなので安価な設定
【用途】
・精密機器、自動車電装部品、電子機器等の軽荷重の搬送や組立の衝撃吸収に
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化、装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等に

商品担当おすすめ

  • FA-0806シリーズ 画像

    不二ラテックス

    FA-0806シリーズ

    FA0805と近い調整式のアブソーバーです。(M8、ストローク6mm)調整式が必要な場合こちらからご選定下さい。(低速~中速用です。)

  • 外径M10の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ 画像

    不二ラテックス

    外径M10の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

    FA-1005と近い調整式のアブソーバーです。(M10、ストローク8mm)調整式が必要な場合こちらからご選定下さい。(低速、中速、高速ようにそれぞれ取り揃えがあります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定式ショックアブソーバー FAシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
治具の衝撃吸収
5
満足度:5.0
治具の衝撃吸収に使用。 先端部が細いので横からの応力に注意してください
0人が参考にしています。
シリンダー戻り端の衝撃吸収
4
満足度:4.0
ショックを吸収するため、シリンダー等の摩耗を抑えることができる。
0人が参考にしています。
スライドする治具のショックアブソーバー用途
5
満足度:5.0
このショックアブソーバーは固定式の為、荷重がズレることなく安定しておりまた全長も長短選択出来ることから広いようとで使う事...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具を受けるクッションとして使用
5
満足度:5.0
スライドレールに固定された冶具を受けるところに使用。 冶具が無負荷になると本部品の張力で所定の位置に離すこともできたので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いはできますか?
A
固定式アブソーバーは可能です。調整式アブソーバーは推奨致しません。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定式ショックアブソーバー FAシリーズ
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
FA-0806シリーズ
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ
FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)
FSシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格1,997-7,989 -4,997 -17,8994,297 -5,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目18日目6日目〜在庫品1日目〜
種類固定式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
最大衝突速度(m/s)132321
最小衝突速度(m/s)0.30.150.30.30.30.3
許容偏角度(deg)±2.52.5±2.52.52.52.5

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト