17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ t+h(mm)

    ~mm
  • ばね力 P(N)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 高さ h(mm)

    ~mm
  • 呼びJIS

    ~mm
  • 呼びNo.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 19日以内

皿ばね(軽荷重用) φ10~50(外径10~50mm)

通常単価(税別)
181,220特別価格
税込単価
201,342特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

狭小スペースでも安定した高荷重特性が得られる皿ばね。【特長】・皿ばねは中央に穴のあいた皿状のばねで、小...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年11月より一部商品につきまして、パック品での取り扱いを廃止しております。ご注文の際は注文単位数量を必ずご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

皿ばね 軽荷重用の外形図と寸法

皿ばね 軽荷重用

皿ばね 軽荷重用

皿ばね 軽荷重用の外形図

皿ばね 軽荷重用の外形図

(単位:mm)

 呼び
JIS
寸法コード呼びNo.内径外径板厚高さf =0.75hのとき(参考)
d許容差D許容差tht+h許容差ばね力
PN
使用撓み
=0.75hmm
最大応力 σ
N/mm2
 82300114.2+0.15
0
80
-0.15
0.30.250.55±0.1117.70.191,314.1
 102300225.2100.40.30.7205.90.221,284.7
 12.52300336.212.50
-0.2
0.50.350.85294.20.261,108.2
 142300447.2140.50.40.9274.60.31,098.3
 162300558.2160.60.451.05411.90.341,108.2
 182300669.2180.70.51.2568.80.371,108.2
 2023007710.2+0.2
0
200
-0.25
0.80.551.35745.30.411,118.0
 22.523008811.222.50.80.651.45706.10.491,078.7
 2523009912.2250.90.71.6863.00.521,019.9
 28230101014.22810.81.8±0.151,127.80.61,108.2
31.5230111116.331.50
-0.3
1.250.92.151,912.30.671,186.6
35.5230121218.3+0.25
0
35.51.2512.251,696.60.751,068.9
40230131320.4401.51.152.652,618.40.861,137.6
45230141422.4451.751.33.053,648.10.971,147.4
 50230151525.45021.43.44,765.21.051,147.4
 56230161628.5560
-0.35
21.63.64,462.01.21,098.3
 63230171731+0.3
0
632.51.754.25±0.27,207.91.31,088.5
 71230181836712.524.56,717.61.51,049.3
 802301919418032.35.310,4931.71,137.6
 90230202046900
-0.4
3.52.5614,1221.871,108.2

備考

  1. 1.上記ばね力は、ばね用鋼の場合でSUS304については上記値の約90%の値です。
  2. 2.最大応力は、皿ばね外径下端部に生じる最大引張り応力値を示す。使用方法は、重荷重用と同じ。
  3. 3.※印のサイズは、板厚、高さ等がJISと異なります。

注意・禁止事項

  1. 1.ステンレス材でJIS基準( JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯)外の板厚の製品は、SUS304-CSP相当とします。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

材質

内径 d

(φ)

高さ t+h

(mm)

ばね力 P

(N)

板厚 t

(mm)

高さ h

(mm)

表面処理

硬度

呼びJIS

呼びNo.

RoHS?最小発注数量
8
SUS304-CSP
4.2
0.55
107.8
0.3
0.25
光沢仕上げ
HRC37~46
8
1
10
1個
10
SUS304-CSP
5.2
0.7
186.2
0.4
0.3
光沢仕上げ
HRC37~46
10
2
10
1個
12.5
SUS304-CSP
6.2
0.85
264.6
0.5
0.35
光沢仕上げ
HRC37~46
12.5
3
10
1個
14
SUS304-CSP
7.2
0.9
245
0.5
0.4
光沢仕上げ
HRC37~46
14
4
10
1個
16
SUS304-CSP
8.2
1.05
372.4
0.6
0.45
光沢仕上げ
HRC37~46
16
5
10
1個
18
SUS304-CSP
9.2
1.2
509.6
0.7
0.5
光沢仕上げ
HRC37~46
18
6
10
1個
20
SUS304-CSP
10.2
1.35
666.4
0.8
0.55
光沢仕上げ
HRC37~46
20
7
10
1個
22.5
SUS304-CSP
11.2
1.45
637
0.8
0.65
光沢仕上げ
HRC37~46
22.5
8
10
1個
25
SUS304-CSP
12.2
1.6
774.2
0.9
0.7
光沢仕上げ
HRC37~46
25
9
10
1個
28
SUS304-CSP
14.2
1.8
1019.2
1
0.8
光沢仕上げ
HRC37~46
28
10
10
1個
31.5
SUS304-CSP
16.3
2.15
1724.8
1.25
0.9
光沢仕上げ
HRC37~46
31.5
11
10
1個
35.5
SUS304-CSP
18.3
2.25
1528.8
1.25
1
光沢仕上げ
HRC37~46
35.5
12
10
1個
45
SUS304-CSP
22.4
3.05
3283
1.75
1.3
光沢仕上げ
HRC37~46
45
14
10
1個
50
SUS304-CSP
25.4
3.4
4282.6
2
1.4
光沢仕上げ
HRC37~46
50
15
10
1個
56
SUS304-CSP
28.5
3.6
4018
2
1.6
光沢仕上げ
HRC37~46
56
16
10
100個
63
SUS304-CSP
31
4.25
6487.6
2.5
1.75
光沢仕上げ
HRC37~46
63
17
10
50個
71
SUS304-CSP
36
4.5
6046.6
2.5
2
光沢仕上げ
HRC37~46
71
18
10
50個
80
SUS304-CSP
41
5.3
9437.4
3
2.3
光沢仕上げ
HRC37~46
80
19
10
50個
90
SUS304-CSP
46
6
12700.8
3.5
2.5
光沢仕上げ
HRC37~46
90
20
10
50個
10
ばね用鋼
5.2
0.7
205.9
0.4
0.3
テンパーカラー
HRC43~50
10
2
10
1個
16
ばね用鋼
8.2
1.05
411.9
0.6
0.45
テンパーカラー
HRC43~50
16
5
10
1個
18
ばね用鋼
9.2
1.2
568.8
0.7
0.5
テンパーカラー
HRC43~50
18
6
10
1個
28
ばね用鋼
14.2
1.8
1127.8
1
0.8
テンパーカラー
HRC43~50
28
10
10
1個
31.5
ばね用鋼
16.3
2.15
1912.3
1.25
0.9
テンパーカラー
HRC43~50
31.5
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
5027
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
6532
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
4924
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
20223
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
432237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
19日目
454
( 499 )
5日目
623
( 685 )
5日目
997
( 1,097 )
5日目
1,220
( 1,342 )
5日目
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

狭小スペースでも安定した高荷重特性が得られる皿ばね。
【特長】
・皿ばねは中央に穴のあいた皿状のばねで、小さな空間のところで大きな負荷容量を得ることが可能。
・ばね特性を変化させることができる。
・狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効。
・要求荷重や使用箇所により、並列、単列に重ねて使用することが出来る。
・並列使用法は撓みが小さく大きい荷重を必要とする場合に使用し、重ねる枚数に比例して荷重が増加する。
・直列使用法は撓みが大きく小さい荷重を必要とする場合に使用し、重ねる枚数に比例して撓みが増加する。
【用途】
・振動緩和、緩み止めなどに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年11月より一部商品につきまして、パック品での取り扱いを廃止しております。ご注文の際は注文単位数量を必ずご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 皿ばね(軽荷重用) 画像

    オチアイ

    皿ばね(軽荷重用)

    少ない撓み量で高荷重を得ることが出来る皿ばねです。

  • 皿ばね 画像

    ミスミ

    皿ばね

    大陽ステンレススプリング社製商品と類似のミスミ製商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿ばね(軽荷重用) φ10~50(外径10~50mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
計測器に使用しています
5
満足度:5.0
社内で自作した計測器の検出部にバネとして使用しています。仕様にあった商品を探してこの商品を購入しました。初めての機構でし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿ばね(軽荷重用) φ10~50(外径10~50mm)
鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製
鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製
皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製
皿ばね(重荷重用)
鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製
メーカー大陽ステンレススプリング磐田電工磐田電工東京発条製作所大陽ステンレススプリング磐田電工
通常価格18-72 -7,979 -460 -14 -76 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
荷重軽荷重用軽荷重用軽荷重用軽荷重用重荷重用重荷重用
使用撓み0.75h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)0.50h (mm)0.75h (mm)0.75h (mm)
よく一緒に購入される商品

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト