17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

標準エンプラアイドラースプロケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準エンプラアイドラースプロケット 外形図

規格表

標準エンプラアイドラースプロケット 規格表

m : 6ナイロン

型番リスト

表示件数

チエーンNo.

歯数

(T)

トラスココード

最小発注数量
35
18
224-4802
1個
40
15
224-4811
1個
50
13
224-4829
1個
60
11
224-4837
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,408
( 1,549 )
6日目
1,409
( 1,550 )
6日目
1,456
( 1,602 )
6日目
1,403
( 1,543 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持します。
・汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロン製により軽量、低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
・使用温度:-10~+80℃。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準エンプラアイドラースプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準エンプラアイドラースプロケット
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
スチール スプロケット アイドラー(SUS製) (SIS-SUS)
標準ステンレスアイドラースプロケット
ボス付アイドラースプロケット ダブルピッチタイプ
メーカー片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション片山チエンミスミ
通常価格1,403-2,230 -2,521 -4,484 -3,735 -4,600 -
通常出荷日6日目3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
スプロケット形状C形A形B形A形C形B形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数111111列
軸穴径 d(mm)15151515--
材質6ナイロンスチールポリアミドステンレスステンレスS45C(歯先高周波焼入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト