17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

ステンレススプロケット80B形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • チェーン:No.80
  • チェーンピッチ:(P)25.4mm
  • ローラリンク内幅:(W)15.88mm
  • ローラ外径:(Dr)15.88mm
  • 歯幅:(T)15.0(最大)mm
  • 材質:ステンレス

規格表

単位:mm

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状質量
(kg)
下穴最小最大
SUS
80B
109382.1961516325240削出仕様1.02
1110290.15615163860401.25
1211098.13815164567401.60
13118106.13616175177401.90
14127114.14716175177402.15
15135122.16720216393402.30
16143130.19620216393402.50
17151138.23220216393402.95
18159146.27320216393403.15
19167154.31920216393403.40
20176162.36820216393403.60
21184170.42120216393403.85
22192178.47826276393455.00
23200186.53626276393455.23
24208194.59726276393455.50
25216202.66026276393455.80
26224210.72426276393456.10
27233218.79026276393456.40
28241226.85826276393456.75
30257242.99626276393457.40
32273259.13826276393458.15
34289275.28426276393458.90
35297283.35826276393459.30
36306291.4322627751075010.60
38322307.5832627751075011.40
40338323.7362627751075012.40

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
15
32
16
1個
11
15
38
16
1個
12
15
45
16
1個
13
16
51
17
1個
14
16
51
17
1個
15
20
63
21
1個
16
20
63
21
1個
17
20
63
21
1個
18
20
63
21
1個
19
20
63
21
1個
20
20
63
21
1個
21
20
63
21
1個
22
26
63
27
1個
23
26
63
27
1個
24
26
63
27
1個
25
26
63
27
1個
26
26
63
27
1個
27
26
63
27
1個
28
26
63
27
1個
30
26
63
27
1個
32
26
63
27
1個
34
26
63
27
1個
35
26
63
27
1個
36
26
75
27
1個
38
26
75
27
1個
40
26
75
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,961
( 6,557 )
6日目
6,845
( 7,530 )
6日目
6,282
( 6,910 )
6日目
8,975
( 9,873 )
6日目
9,756
( 10,732 )
6日目
10,957
( 12,053 )
6日目
10,651
( 11,716 )
6日目
15,887
( 17,476 )
6日目
15,305
( 16,836 )
6日目
18,147
( 19,962 )
6日目
15,163
( 16,679 )
6日目
19,376
( 21,314 )
6日目
24,011
( 26,412 )
6日目
26,210
( 28,831 )
6日目
27,381
( 30,119 )
6日目
24,636
( 27,100 )
6日目
27,260
( 29,986 )
6日目
26,794
( 29,473 )
6日目
28,084
( 30,892 )
6日目
32,365
( 35,602 )
6日目
35,010
( 38,511 )
6日目
41,090
( 45,199 )
3日目
38,910
( 42,801 )
6日目
55,529
( 61,082 )
4日目
56,880
( 62,568 )
4日目
56,065
( 61,672 )
6日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット歯数のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット80B形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の一部として
5
満足度:5.0
機械装置の一部として使用しました。材料から製作するよりも早く安くできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプロケット80B形
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ
ステンレススプロケット50B形
ステンレススプロケット40B形
ステンレススプロケット60B形
ステンレススプロケット35B形
メーカー片山チエン椿本チエイン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格5,961-11,009 -2,360 -1,863 -3,543 -1,297 -
通常出荷日3日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし該当なし-該当なし
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.808050406035
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング