17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

ステンレススプロケット40A形

ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が31型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプロケット40A形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.40
  • チェーンピッチ:(P)12.70mm
  • ローラリンク内幅:(W)7.95mm
  • ローラ外径:(Dr)7.92mm
  • 歯幅:(T)7.2mm

規格表

ステンレススプロケット40A形 規格表01
ステンレススプロケット40A形 規格表02

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
9
10
1個
11
10
11
1個
12
10
11
1個
13
12
13
1個
14
12
13
1個
15
12
13
1個
16
13
14
1個
17
13
14
1個
18
13
14
1個
19
14
15
1個
20
14
15
1個
21
14
15
1個
22
14
15
1個
23
14
15
1個
24
14
15
1個
25
14
15
1個
26
14
15
1個
27
14
15
1個
28
14
15
1個
29
14
15
1個
30
14
15
1個
31
14
15
1個
32
14
15
1個
33
14
15
1個
34
14
15
1個
35
14
15
1個
36
16
17
1個
37
16
17
1個
38
16
17
1個
39
16
17
1個
40
16
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,505
( 1,656 )
6日目
1,314
( 1,445 )
6日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,692
( 1,861 )
6日目
1,742
( 1,916 )
6日目
1,990
( 2,189 )
6日目
2,095
( 2,305 )
6日目
2,255
( 2,481 )
6日目
2,352
( 2,587 )
6日目
2,754
( 3,029 )
6日目
2,893
( 3,182 )
6日目
3,251
( 3,576 )
4日目
4,202
( 4,622 )
6日目
3,813
( 4,194 )
6日目
4,402
( 4,842 )
6日目
4,202
( 4,622 )
6日目
4,135
( 4,549 )
6日目
4,067
( 4,474 )
6日目
4,610
( 5,071 )
6日目
5,058
( 5,564 )
6日目
5,719
( 6,291 )
6日目
5,697
( 6,267 )
6日目
6,328
( 6,961 )
6日目
6,330
( 6,963 )
6日目
6,837
( 7,521 )
6日目
7,639
( 8,403 )
6日目
8,146
( 8,961 )
6日目
7,912
( 8,703 )
6日目
8,894
( 9,783 )
6日目
9,022
( 9,924 )
6日目
10,139
( 11,153 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KANA標準SUS(ステンレス)A型スプロケットは耐腐食性、耐久性に優れ様々な使用環境にも対応できます。
・使用頻度の高い40のチェーン番号の歯数10T~40Tを在庫設定!ボス溶接を施して片ボス・両ボスにも変身!

ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット40A形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンベアチェーン用
4
満足度:4.0
コンベアチェーン用で使用しました。 安価で短納期で助かりました。 品質的にも問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプロケット40A形
ステンレススプロケット40B形
標準スプロケット 40A形
ステンレススプロケット50A形
ステンレススプロケット60A形
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン椿本チエイン
通常価格1,314-1,863 -342 -1,761 -2,479 -2,788 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜
スプロケット形状A形B形A形A形A形B形
チエーンNo.404040506040
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスオーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト