17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

ステンレススプロケット35B形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が27型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプロケット35B形 外形図

製品仕様

チェーンNo.35
チェーンピッチ(P)9.525mm
ブシュリンク内幅(W)4.78mm
ブシュ外径(Dr)5.08mm
歯幅(T)4.4(最大)mm
材質ステンレス
形状削出仕様

規格表

単位:mm

型番外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
質量
(kg)
下穴最小最大
SUS35B103530.8248912★24.5200.08
SUS35B124136.80291016★30.50.12
SUS35B134439.80118★320.12
SUS35B144742.805320.12
SUS35B155145.81320350.16
SUS35B165448.824370.19
SUS35B175751.837111225410.22
SUS35B186054.852440.25
SUS35B196357.86928470.28
SUS35B206660.88830500.32
SUS35B216963.90832530.36
SUS35B227266.92935560.37
SUS35B237569.95138600.38
SUS35B247872.9743253220.43
SUS35B258175.9970.44
SUS35B268479.0220.45
SUS35B278782.0460.46
SUS35B289085.0720.48
SUS35B309691.1240.51
SUS35B3210297.1770.54
SUS35B34109103.2310.57
SUS35B35112106.2590.59
SUS35B36115109.28712130.61
SUS35B38121115.3444263250.82
SUS35B40127121.4010.85
SUS35B42133127.45914150.93
SUS35B45142136.5461.00

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

 

注)BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数SGD
104.420
1226
1329

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
8
12
9
1個
12
9
16
10
1個
13
9
18
10
1個
14
9
18
10
1個
15
9
20
10
1個
16
9
20
10
1個
17
11
25
12
1個
18
11
25
12
1個
19
11
28
12
1個
20
11
30
12
1個
21
11
32
12
1個
22
11
35
12
1個
23
11
38
12
1個
24
11
32
12
1個
25
11
32
12
1個
26
11
32
12
1個
27
11
32
12
1個
28
11
32
12
1個
30
11
32
12
1個
32
11
32
12
1個
34
11
32
12
1個
35
11
32
12
1個
36
12
32
13
1個
38
12
42
13
1個
40
12
42
13
1個
42
14
42
15
1個
45
14
42
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,965
( 2,162 )
4日目
1,995
( 2,195 )
4日目
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,006
( 3,307 )
6日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,378
( 2,616 )
4日目
2,507
( 2,758 )
6日目
2,868
( 3,155 )
6日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,489
( 3,838 )
6日目
3,382
( 3,720 )
6日目
3,322
( 3,654 )
6日目
3,374
( 3,711 )
6日目
4,460
( 4,906 )
4日目
4,389
( 4,828 )
6日目
4,548
( 5,003 )
6日目
5,271
( 5,798 )
6日目
5,320
( 5,852 )
6日目
5,467
( 6,014 )
6日目
5,457
( 6,003 )
6日目
8,451
( 9,296 )
4日目
10,787
( 11,866 )
4日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット歯数のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット35B形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置に組み込んで使用
5
満足度:5.0
この商品は自社でお客様の装置の加工を行った際に組み込みました。自社では主に機械加工を行っており、この商品は装置に組み込ん...もっと読む
0人が参考にしています。
チェーンのアイドラとして
5
満足度:5.0
ステンレスベアリングをとりつけてアイドラとして使用しました。水がかかる場所なので、ステンレス製は安心して使用できます。
0人が参考にしています。

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト