17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

ステンレススプロケット25B形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が26型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプロケット25B形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.25
  • チェーンピッチ:(P)6.35mm
  • ブシュリンク内幅:(W)3.18mm
  • ブシュ外径:(Dr)3.30mm
  • 歯幅:(T)2.9(最大)mm
  • 材質:ステンレス
  • 形状:削出仕様

規格表

単位:mm

型番外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
質量
(kg)
下穴最小最大
SUS25B102320.54967813140.01
SUS25B112522.53978150.02
SUS25B122824.53510170.02
SUS25B133026.534180.03
SUS25B143228.537190.03
SUS25B153430.542200.04
SUS25B163632.5499101121160.06
SUS25B173834.558230.06
SUS25B184036.56812250.07
SUS25B194238.58014260.08
SUS25B204440.59216280.09
SUS25B214642.60530180.11
SUS25B224844.6190.11
SUS25B235046.6340.11
SUS25B245248.6490.12
SUS25B255450.6650.12
SUS25B265652.6810.12
SUS25B275854.6980.13
SUS25B286056.7140.13
SUS25B306460.7490.14
SUS25B326864.78510110.15
SUS25B347268.8212240200.22
SUS25B357470.8390.22
SUS25B367672.8580.24
SUS25B388076.8960.27
SUS25B408480.9340.28

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
6
8
7
1個
11
7
8
8
1個
12
7
10
8
1個
13
7
10
8
1個
14
7
10
8
1個
15
7
10
8
1個
16
9
11
10
1個
17
9
11
10
1個
18
9
12
10
1個
19
9
14
10
1個
20
9
16
10
1個
21
9
16
10
1個
22
9
16
10
1個
23
9
16
10
1個
24
9
16
10
1個
25
9
16
10
1個
26
9
16
10
1個
27
9
16
10
1個
28
9
16
10
1個
30
9
16
10
1個
32
10
16
11
1個
34
10
22
11
1個
35
10
22
11
1個
36
10
22
11
1個
38
10
22
11
1個
40
10
22
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,428
( 1,571 )
6日目
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,617
( 1,779 )
6日目
1,867
( 2,054 )
6日目
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,025
( 2,228 )
6日目
2,109
( 2,320 )
6日目
2,227
( 2,450 )
6日目
1,743
( 1,917 )
4日目
2,092
( 2,301 )
6日目
2,608
( 2,869 )
6日目
2,737
( 3,011 )
6日目
2,737
( 3,011 )
6日目
2,624
( 2,886 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
3,151
( 3,466 )
6日目
3,140
( 3,454 )
6日目
3,807
( 4,188 )
6日目
3,675
( 4,043 )
6日目
4,967
( 5,464 )
4日目
5,620
( 6,182 )
4日目
5,749
( 6,324 )
4日目
5,878
( 6,466 )
4日目
6,007
( 6,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット歯数のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプロケット25B形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプロケット25B形
RS25 ステンレススプロケット 1B形
標準スプロケット 25B形
標準スプロケット 25A形
ステンレススプロケット25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
ステンレススプロケット50B形
メーカー片山チエン椿本チエイン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,297-2,533 -373 -325 -3,919 -2,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
環境対応RoHS非対応----RoHS非対応
特性・用途該当なし----該当なし
スプロケット形状B形B形B形A形B形B形
チエーンNo.252525252550
列数111111
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト