17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • 作用歯数

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

通常単価(税別)
9,61624,894
税込単価
10,57827,383
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です・耐環境用、小型ローラコンベアチェーン用ステン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 外形図

製品仕様

チェーンNo.C2060H
チェーンピッチ(P)38.10mm
ローラリンク内幅(W)12.70mm
ローラ外径(Dr)11.91mm
歯幅(T)11.9(最大)mm
  • 材質:ステンレス

規格表

単位:mm

型番作用
歯数
実歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
形状質量
(kg)
下穴最小最大
SUS2060B9 1/219126117.3391617558340削出仕様2.10
10 1/221138129.26016175583402.30
11 1/223150141.21716175583452.70
1224156147.20718195583452.90
12 1/225162153.20318195583453.00

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

作用歯数

最小発注数量
24
18
19
12
1個
19
16
17
9 1/2
1個
21
16
17
10 1/2
1個
23
16
17
11 1/2
1個
25
18
19
12 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,894
( 27,383 )
4日目
9,616
( 10,578 )
4日目
11,375
( 12,513 )
6日目
12,423
( 13,665 )
6日目
13,515
( 14,867 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です
・耐環境用、小型ローラコンベアチェーン用ステンレス製スプロケット
・Sローラ用があり、搬送装置に使用されています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
SUS標準ステンレス2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格9,616-1,434 -6,738 -4,183 -4,136 -13,551 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜6日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2060HC2060HC2050C2040C2042C2062H
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト