メカニカル部品技術窓口
【特長】・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です・耐環境用、小型ローラコンベアチェーン用ステン...
詳細を確認
| チェーン | No.C2050 |
|---|---|
| チェーンピッチ | (P)31.75mm |
| ローラリンク内幅 | (W)9.53mm |
| ローラ外径 | (Dr)10.16mm |
| 歯幅 | (T)8.9(最大)mm |
| 形状 | 削出仕様 |
単位:mm
| 型番 | 実歯数 | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 軸穴径 d | ボス径 BD | ボス長さ BL | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴 | 最小 | 最大 | |||||||
| SUS2050B91/2 | 19 | 105 | 97.783 | 14 | 15 | 48 | 73 | 28 | 1.10 |
| SUS2050B101/2 | 21 | 115 | 107.717 | 1.62 | |||||
| SUS2050B111/2 | 23 | 125 | 117.681 | 16 | 17 | 1.74 | |||
| SUS2050B12 | 24 | 130 | 122.673 | 1.40 | |||||
| SUS2050B121/2 | 25 | 135 | 127.669 | 1.87 | |||||
※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,894円 ( 11,983円 ) | 4日目 |
7,690円 ( 8,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,412円 ( 8,153円 ) | 6日目 |
7,538円 ( 8,292円 ) | 6日目 |
8,806円 ( 9,687円 ) | 6日目 |
【特長】
・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です
・耐環境用、小型ローラコンベアチェーン用ステンレス製スプロケット
・Sローラ用があり、搬送装置に使用されています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):570円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):550円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):720円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):887円~

片山チエン
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
4.6通常価格(税別):801円~

椿本チエイン
RS35 スプロケット 1Bタイプ
0通常価格(税別):371円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,351円~