17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

SUSFBP11Bフィニッシュドボアスプロケット ステンレス丸穴タップ仕様

通常単価(税別)
2,2593,523
税込単価
2,4853,875
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・SUSFBPフィニッシュドボアスプロケットはステンレス丸穴タップ仕様で仕上穴公差はφ8未満は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUSFBP11Bフィニッシュドボアスプロケット ステンレス丸穴タップ仕様 外形図

製品仕様

チェーンNo.11
チェーンピッチ(P)3.7465mm
ブッシュリンク内幅(W)1.83mm
ブッシュ外径(Dr)2.285mm
歯幅(T)1.6mm
  • 材質:ステンレス
軸穴加工仕様
φD※キー溝
b×t2
セット
スクリュウ
M
5~7-3
8~9-4
103×1.44
 

※仕上穴公差
φ8未満:H8
φ8以上:H7

規格表

型番外径
Do
ピッチ径
Dp
ボス径
BD
ボス長さ
BL
a重量
g
形式歯数φD※
SUS
FBP11B
16.214.4759.410.545.9B-I 形125
19.918.0201310.5411.5155, 6
21.119.2041410.5413.5165, 6, 8
23.521.5751610.5417.7185, 6, 8
25.923.9491910.5423.3208, 10
30.728.7031910.5425.7248, 10
35.533.4621910.5428.7288, 10
37.935.8421910.5429.7B-II 形308, 10
42.740.6041910.5437.9348, 10
45.142.9861910.5440.7368, 10
49.847.7511910.5446.5408, 10
59.457.2831910.5460.5488, 10

※仕上穴公差
φ8未満:H8
φ8以上:H7

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小発注数量
12
5
1個
15
5
1個
15
6
1個
16
5
1個
16
6
1個
16
8
1個
18
5
1個
18
8
1個
20
8
1個
20
10
1個
24
8
1個
24
10
1個
28
10
1個
30
8
1個
30
10
1個
34
8
1個
34
10
1個
36
10
1個
40
8
1個
40
10
1個
48
8
1個
48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259
( 2,485 )
6日目
2,323
( 2,555 )
6日目
2,323
( 2,555 )
6日目
2,334
( 2,567 )
6日目
2,298
( 2,528 )
6日目
2,573
( 2,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,405
( 2,646 )
6日目
2,405
( 2,646 )
6日目
2,389
( 2,628 )
6日目
2,887
( 3,176 )
6日目
2,768
( 3,045 )
6日目
2,779
( 3,057 )
4日目
2,840
( 3,124 )
6日目
2,907
( 3,198 )
6日目
2,907
( 3,198 )
6日目
3,049
( 3,354 )
6日目
3,049
( 3,354 )
6日目
3,181
( 3,499 )
6日目
3,188
( 3,507 )
6日目
3,188
( 3,507 )
6日目
3,523
( 3,875 )
6日目
3,356
( 3,692 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUSFBPフィニッシュドボアスプロケットはステンレス丸穴タップ仕様で仕上穴公差はφ8未満はH8,φ8以上はH7にて仕上げております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSFBP11Bフィニッシュドボアスプロケット ステンレス丸穴タップ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSFBP11Bフィニッシュドボアスプロケット ステンレス丸穴タップ仕様
ステンレス標準スプロケット11SSC形
FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ
FBN50B フィニッシュドボアスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン椿本チエイン椿本チエイン片山チエン
通常価格2,259-2,791 -8,166 -5,297 -5,331 -990 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜6日目在庫品1日目〜
スプロケット形状B形C形B形B形C形B形
チエーンNo.111180111150
列数111111
種類軸穴加工タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ
材質ステンレスステンレススチールオーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)スチール

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング