17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が301型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が301型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット 外形図
ΦDH7()印のセットスクリューはキー溝以外の所に設定しています。

製品仕様

  • チェーン:No.60
  • チェーンピッチ:(P)19.05mm
  • ローラリンク内幅:(W)12.70mm
  • ローラ外径:(Dr)11.91mm
  • 歯幅:(T)11.9(最大)mm

規格表

単位:mm

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
ボス径
BD
ボス長さ
BL
a質量
(kg)
ΦDH7
SUSFBN
60B
107061.647★493260.4919 20 22 24 25(28)(30)
117667.617★510.6019 20 22 24 25 28 30(32)
128373.6045180.6918 19 20 22 24 25 28 30 32 35注1
138979.602570.8119 20 22 24 25 28 30 32 35 38注1(40)注1
149585.610620.9617 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40
1510191.625681.1018 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45
1610797.647731.3019 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50注1
17113103.6741.4019 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50注1
18119109.7058340122.0019 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
19126115.7392.1019 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
20132121.7762.2019 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
21138127.8162.3020 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
22144133.8582.5020 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
23150139.9022.5020 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
24156145.9482.6020 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
25162151.9952.7020 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
26168158.0432.9020 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
27174164.0933.0022 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
28180170.1433.1022 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
30193182.2473.4022 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
32205194.3543.8030 32 35 38 40 45 50 55
34217206.4634.1540 50
35223212.5184.3330 32 35 40 45 50 55
36229218.5744.5240 50
38241230.6874.9032 35 40 45 50 55
40253242.8025.3032 35 40 45 50 55

注1 JIS範囲外のため保証外となります。ご使用に関しては予めご承知おきください。

SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット 溝画像

※BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数SGD
108.037
1145

下表のスプロケットのセットスクリューはボス形式により右表と異なります。

歯数ΦDH7セット
スクリューM
12356

軸穴加工仕様

ΦDH7キー溝
b×t2
セット
スクリューM
175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38
40~4212×3.38
45~5014×3.810
5516×4.312

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

最小発注数量
10
19
6
2.8
1個
10
20
6
2.8
1個
10
22
6
2.8
1個
10
24
8
3.3
1個
10
25
8
3.3
1個
10
28
8
3.3
1個
10
30
8
3.3
1個
11
19
6
2.8
1個
11
20
6
2.8
1個
11
22
6
2.8
1個
11
24
8
3.3
1個
11
25
8
3.3
1個
11
28
8
3.3
1個
11
30
8
3.3
1個
11
32
10
3.3
1個
12
18
6
2.8
1個
12
19
6
2.8
1個
12
20
6
2.8
1個
12
22
6
2.8
1個
12
24
8
3.3
1個
12
25
8
3.3
1個
12
28
8
3.3
1個
12
30
8
3.3
1個
12
32
10
3.3
1個
12
35
10
3.3
1個
13
19
6
2.8
1個
13
20
6
2.8
1個
13
22
6
2.8
1個
13
24
8
3.3
1個
13
25
8
3.3
1個
13
28
8
3.3
1個
13
30
8
3.3
1個
13
32
10
3.3
1個
13
35
10
3.3
1個
13
38
10
3.3
1個
13
40
12
3.3
1個
14
17
5
2.3
1個
14
19
6
2.8
1個
14
20
6
2.8
1個
14
22
6
2.8
1個
14
24
8
3.3
1個
14
25
8
3.3
1個
14
28
8
3.3
1個
14
30
8
3.3
1個
14
32
10
3.3
1個
14
35
10
3.3
1個
14
38
10
3.3
1個
14
40
12
3.3
1個
15
18
6
2.8
1個
15
19
6
2.8
1個
15
20
6
2.8
1個
15
22
6
2.8
1個
15
24
8
3.3
1個
15
25
8
3.3
1個
15
28
8
3.3
1個
15
30
8
3.3
1個
15
32
10
3.3
1個
15
35
10
3.3
1個
15
38
10
3.3
1個
15
40
12
3.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,893
( 5,382 )
4日目
5,007
( 5,508 )
6日目
4,670
( 5,137 )
6日目
4,893
( 5,382 )
4日目
5,211
( 5,732 )
6日目
4,893
( 5,382 )
4日目
4,893
( 5,382 )
4日目
5,835
( 6,419 )
4日目
5,835
( 6,419 )
6日目
5,835
( 6,419 )
6日目
5,835
( 6,419 )
4日目
5,835
( 6,419 )
6日目
5,835
( 6,419 )
4日目
5,835
( 6,419 )
4日目
5,835
( 6,419 )
4日目
5,706
( 6,277 )
4日目
5,706
( 6,277 )
4日目
5,182
( 5,700 )
6日目
5,469
( 6,016 )
6日目
5,706
( 6,277 )
4日目
5,469
( 6,016 )
6日目
5,706
( 6,277 )
4日目
5,706
( 6,277 )
4日目
5,706
( 6,277 )
4日目
5,706
( 6,277 )
4日目
6,598
( 7,258 )
4日目
6,278
( 6,906 )
6日目
6,437
( 7,081 )
6日目
6,598
( 7,258 )
4日目
7,327
( 8,060 )
6日目
6,545
( 7,200 )
6日目
6,113
( 6,724 )
4日目
6,598
( 7,258 )
4日目
6,598
( 7,258 )
4日目
6,598
( 7,258 )
4日目
6,598
( 7,258 )
4日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,179
( 6,797 )
6日目
6,179
( 6,797 )
6日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,537
( 7,191 )
6日目
6,179
( 6,797 )
6日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,179
( 6,797 )
4日目
6,894
( 7,583 )
4日目
6,894
( 7,583 )
4日目
6,863
( 7,549 )
6日目
6,609
( 7,270 )
6日目
6,894
( 7,583 )
4日目
7,086
( 7,795 )
4日目
6,609
( 7,270 )
6日目
7,342
( 8,076 )
6日目
7,771
( 8,548 )
6日目
7,606
( 8,367 )
6日目
6,933
( 7,626 )
6日目
6,894
( 7,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準チェーン60用、軸穴完成品のステンレス製スプロケット。
【特長】
・新JISキー溝仕様
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工を施し、六角穴付セットスクリューを挿入済
・ステンレスGB304
【用途】
・屋外の伝動装置
・水または蒸気の掛かるところ、高温、低温の雰囲気

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はどのくらいですか?
A
使用環境によってさまざまです。焼入れ品でない場合、ピッチ円径部分の歯の残り厚さによって判断します。一般には概ね1/3の摩耗を使用限度としています。詳しくは技術資料または説明書を参照ください。
Q特殊環境で使用できますか?
A
水や蒸気、高温 / 低温などの環境においてはステンレス製スプロケットのご用意があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN50B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN100B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格4,670-3,771 -2,857 -7,317 -2,298 -24,706 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.6050408035100
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト