17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が273型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • 特別軸穴加工仕様

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が273型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット:関連画像
SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット:関連画像
SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット:関連画像
ΦDH7()印のセットスクリューはキー溝以外の所に設定しています。

製品仕様

チェーン:No.35
チェーンピッチ:(P)9.525mm
ブシュリンク内幅:(W)4.78mm
ブシュ外径:(Dr)5.08mm
歯幅:(T)4.4(最大)mm

規格表

単位:mm

型番歯数ボス径
BD
ボス長さ
BL
a質量
(kg)
ΦDH7
SUS
FBN
35B
10★24.52060.0810 12
11★272060.0910 12
12★30.52060.1210 12 15
13★322060.1210 12 15(18)(20)注1
14322060.1210 12 15 16
15352060.1610 12 14 15 16 17 18 19 20
16372060.1910 14 15 16 17 18 19 20 22注1(24)注1(25)注1
17412060.2212 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25
18442060.2512 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25
19472060.2812 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28
20502060.3212 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30
21532060.3612 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
22562060.3712 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
23602060.3812 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
24532280.4312 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
25532280.4415 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
26532280.4515 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
27532280.4615 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
28532280.4815 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
30532280.5115 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
32532280.5415 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
34532280.5715 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
35532280.5915 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
36532280.6115 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32
386325100.8220 22 24 25 28 30 32 35 38
406325100.8518 20 22 24 25 28 30 32 35 38

※歯数10~16(ΦDH710)のみ、特別軸穴加工仕様をお選びいただけます。
特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記ください。例:SUSFBN35B12D10K4
注1 JIS範囲外のため保証外となります。ご使用に関しては予めご承知おきください。

 

特別軸穴加工仕様

ΦDH7キー溝
b×t2
セット
スクリュー
M
104×1.84

BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数SGD
104.420
114.423
124.426
134.429

下表のスプロケットのセットスクリューはボス形式により右表と異なります。

歯数ΦDH7セット
スクリュー
M
17246
256

軸穴加工仕様

ΦDH7キー溝
b×t2
セット
スクリュー
M
103×1.44
124×1.85
14~175×2.36
18~226×2.86
24~308×3.38
32~3810×3.38

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

特別軸穴加工仕様

最小発注数量
10
10
3
1.4
なし
1個
10
10
4
1.8
あり
1個
10
12
4
1.8
なし
1個
11
10
3
1.4
なし
1個
11
10
4
1.8
あり
1個
11
12
4
1.8
なし
1個
12
10
3
1.4
なし
1個
12
10
4
1.8
あり
1個
12
12
4
1.8
なし
1個
12
15
5
2.3
なし
1個
13
10
3
1.4
なし
1個
13
10
4
1.8
あり
1個
13
12
4
1.8
なし
1個
13
15
5
2.3
なし
1個
13
18
6
2.8
なし
1個
13
20
6
2.8
なし
1個
14
10
3
1.4
なし
1個
14
10
4
1.8
あり
1個
14
12
4
1.8
なし
1個
14
15
5
2.3
なし
1個
14
16
5
2.3
なし
1個
15
10
3
1.4
なし
1個
15
10
4
1.8
あり
1個
15
12
4
1.8
なし
1個
15
14
5
2.3
なし
1個
15
15
5
2.3
なし
1個
15
16
5
2.3
なし
1個
15
17
5
2.3
なし
1個
15
18
6
2.8
なし
1個
15
19
6
2.8
なし
1個
15
20
6
2.8
なし
1個
16
10
3
1.4
なし
1個
16
10
4
1.8
あり
1個
16
14
5
2.3
なし
1個
16
15
5
2.3
なし
1個
16
16
5
2.3
なし
1個
16
17
5
2.3
なし
1個
16
18
6
2.8
なし
1個
16
19
6
2.8
なし
1個
16
20
6
2.8
なし
1個
16
22
6
2.8
なし
1個
16
24
8
3.3
なし
1個
16
25
8
3.3
なし
1個
17
12
4
1.8
なし
1個
17
14
5
2.3
なし
1個
17
15
5
2.3
なし
1個
17
16
5
2.3
なし
1個
17
17
5
2.3
なし
1個
17
18
6
2.8
なし
1個
17
19
6
2.8
なし
1個
17
20
6
2.8
なし
1個
17
22
6
2.8
なし
1個
17
24
8
3.3
なし
1個
17
25
8
3.3
なし
1個
18
12
4
1.8
なし
1個
18
14
5
2.3
なし
1個
18
15
5
2.3
なし
1個
18
16
5
2.3
なし
1個
18
17
5
2.3
なし
1個
18
18
6
2.8
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,451
( 2,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,298
( 2,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,513
( 2,764 )
6日目
2,879
( 3,167 )
6日目
2,542
( 2,796 )
6日目
2,798
( 3,078 )
6日目
2,938
( 3,232 )
6日目
2,669
( 2,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,6691,734
( 1,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,649
( 4,014 )
6日目
2,564
( 2,820 )
6日目
2,866
( 3,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,866
( 3,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,835
( 4,219 )
6日目
3,835
( 4,219 )
4日目
2,977
( 3,275 )
6日目
3,307
( 3,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,863
( 3,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,599
( 2,859 )
6日目
2,788
( 3,067 )
6日目
2,947
( 3,242 )
6日目
2,771
( 3,048 )
4日目
2,891
( 3,180 )
4日目
4,008
( 4,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,771
( 3,048 )
6日目
2,683
( 2,951 )
4日目
4,609
( 5,070 )
6日目
2,891
( 3,180 )
4日目
4,050
( 4,455 )
6日目
2,771
( 3,048 )
6日目
3,538
( 3,892 )
6日目
2,891
( 3,180 )
4日目
3,888
( 4,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,771
( 3,048 )
6日目
2,891
( 3,180 )
4日目
3,894
( 4,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,891
( 3,180 )
4日目
3,775
( 4,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,891
( 3,180 )
4日目
2,891
( 3,180 )
4日目
2,891
( 3,180 )
4日目
4,201
( 4,621 )
6日目
3,187
( 3,506 )
4日目
4,024
( 4,426 )
6日目
2,943
( 3,237 )
6日目
3,187
( 3,506 )
4日目
2,943
( 3,237 )
6日目
3,187
( 3,506 )
4日目
4,077
( 4,485 )
6日目
3,187
( 3,506 )
4日目
4,893
( 5,382 )
6日目
3,187
( 3,506 )
4日目
4,308
( 4,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,394
( 3,733 )
4日目
4,308
( 4,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,029
( 3,332 )
6日目
3,394
( 3,733 )
4日目
4,131
( 4,544 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準チェーン35用、軸穴完成品のステンレス製スプロケット。
【特長】
・新JISキー溝仕様
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工を施し、六角穴付セットスクリューを挿入済
・ステンレスGB304
【用途】
・屋外の伝動装置
・水または蒸気の掛かるところ、高温、低温の雰囲気

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • メカロック スタンダードタイプ 画像

    ミスミ

    メカロック スタンダードタイプ

    メカロックスタンダードタイプです。サイズ及び材質・表面処理のバリエーションが豊富でセンタリング機能があります。

  • 平行キー 画像

    ミスミ

    平行キー

    平行キーです。固定寸選択タイプとフリー指定タイプを両方ご用意しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケットのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
SUSスプロケ
4
満足度:4.0
洗浄機の一部分での使用になります。 軸穴完成品だと、某メーカーの納期が長くミスミ殿のほうが納期に安心します。
0人が参考にしています。
補修部品
5
満足度:5.0
完成品が即納でとても助かってます。 材質もサイズも希望のものがありました。 もちろん文句などありません。
0人が参考にしています。
製作を依頼された製品に使用しました
3
満足度:3.0
当社が製造を依頼されている、客先生産設備の製作に使いました。使用する部品は、設計指示なので手配、購入して、アイドラとして...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の可動部に
4
満足度:4.0
設備機器の使用環境上、ステンレス材質でないとサビなどが起きてしまうため、この商品を選定し購入しました。耐久1年ほどの期間...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はどのくらいですか?
A
使用環境によって様々です。焼入れ品でない場合、ピッチ円径部分の歯の残り厚さによって判断します。一般には概ね1 / 3の摩耗を使用限度としています。詳しくは技術資料または説明書を参照ください。
Q特殊環境で使用できますか?
A
水や蒸気、高温 / 低温などの環境においてはステンレス製スプロケットのご用意があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN50B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN40B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
SUSFBN100B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格2,298-3,771 -2,857 -4,670 -7,317 -24,706 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.3550406080100
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト