17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形

通常単価(税別)
1,5975,301
税込単価
1,7575,831
通常出荷日:3日目~6日目

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.80
  • チェーンピッチ:(P)25.4mm
  • ローラリンク内幅:(W)15.88mm
  • ローラ外径:(Dr)15.88mm
  • 歯幅:(T)14.6mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 歯先高周波焼入

規格表

型番DoDp軸穴径 d重量
kg
下穴最小
HG80A27H233218.79026274.25
HG80A30H257242.99626275.30

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
12
15
16
1個
27
26
27
1個
30
26
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
3日目
4,313
( 4,744 )
6日目
5,301
( 5,831 )
4日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。

ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80-2A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット35A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,597-43,878518 -549 -1,338 -381 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
スプロケット形状A形A形A形A形A形A形
チエーンNo.808050406035
列数121111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング