17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.50
  • チェーンピッチ:(P)15.875mm
  • ローラリンク内幅:(W)9.53mm
  • ローラ外径:(Dr)10.16mm
  • 歯幅:(T)8.7mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 歯先高周波焼入

規格表

HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形 規格表

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
10
11
1個
18
14
15
1個
20
14
15
1個
21
14
15
1個
23
16
17
1個
24
16
17
1個
26
16
17
1個
28
16
17
1個
30
16
17
1個
32
16
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
6日目
1,095
( 1,205 )
6日目
1,038
( 1,142 )
6日目
1,495
( 1,645 )
6日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,964
( 2,160 )
6日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
藁を切断する機械の改造
5
満足度:5.0
藁を切断する農機の改造で使用した。トルクを上げるため、モータ+Vベルトからギアモーター+チェーンにした。シャフト径に合わ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型に使用
4
満足度:4.0
従来は歯先硬化型ではないもので高周波焼入れをしていないスプロケットを使用していました。寿命が短く1年も持たなかったので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット35A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格518-549 -1,338 -1,597 -381 -2,255 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜6日目
スプロケット形状A形A形A形A形A形A形
チエーンNo.5040608035100
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト