17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形 外形図

製品仕様

チェーンNo.40
チェーンピッチ(P)12.70mm
ローラリンク内幅(W)7.95mm
ローラ外径(Dr)7.92mm
歯幅(T)7.3(最大)mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 焼入:歯先高周波焼入

規格表

単位:mm

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 d質量
(kg)
下穴最小最大
HG40A15H6761.0841213320.16
17H7669.1161314380.20
18H8073.1361314410.23
20H8881.1841415470.29
24H10497.2981415580.40
30H128121.4981415750.63
32H137129.5691415810.70
34H145137.6421415870.80
75H311303.27920212033.90

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
15
12
13
1個
17
13
14
1個
18
13
14
1個
20
14
15
1個
24
14
15
1個
30
14
15
1個
32
14
15
1個
34
14
15
1個
75
20
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
6日目
629
( 692 )
6日目
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
6日目
9,934
( 10,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボスのない平板形状
・歯先高周波焼入を行っています
【仕様】
・材質:機械構造用炭素鋼
・熱処理:歯先高周波焼入

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット35A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格549-518 -1,338 -1,597 -381 -5,777 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜4日目
環境対応RoHS非対応-----
特性・用途該当なし-----
スプロケット形状A形A形A形A形A形A形
チエーンNo.405060803540-2
列数111112
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト