17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形

通常単価(税別)
2,25515,206
税込単価
2,48116,727
通常出荷日:6日目

【特長】・ボスのない平板形状・歯先高周波焼入を行っています【仕様】・材質:機械構造用炭素鋼

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形 外形図

製品仕様

チェーンNo.100
チェーンピッチ(P)31.75mm
ローラリンク内幅(W)19.05mm
ローラ外径(Dr)19.05mm
歯幅(T)18.0(最大)mm
材質機械構造用炭素鋼
熱処理歯先高周波焼入

規格表

単位:mm

型番DoDp軸穴径d質量
(kg)
下穴最小
HG100A10H117102.74520211.10 
HG100A23H250233.170 26275.80 
HG100A26H281263.40526277.50 
HG100A33H352334.013262712.00

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
20
21
1個
23
26
27
1個
26
26
27
1個
33
26
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,255
( 2,481 )
6日目
5,854
( 6,439 )
6日目
7,671
( 8,438 )
6日目
15,206
( 16,727 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボスのない平板形状
・歯先高周波焼入を行っています
【仕様】
・材質:機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格2,255-23,100 -518 -549 -1,597 -1,338 -
通常出荷日6日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし--該当なし--
スプロケット形状A形A形A形A形A形A形
チエーンNo.10010050408060
列数121111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト