メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形

通常単価(税別)
25,411円~59,887円
税込単価
27,952円~65,876円
通常出荷日:3日目~6日目

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形 外形図

製品仕様

チェーンNo.100-2
チェーンピッチ(P)31.75mm
ローラリンク内幅(W)19.05mm
ローラ外径(Dr)19.05mm
歯幅(T)17.0mm
全歯幅(M)52.8mm
材質機械構造用炭素鋼
焼入歯先高周波焼入

規格表

型番DoDp軸穴径dDHM形状重量
kg
下穴最小
HG100-2A24H260243.246333420952.8削出仕様17.11 
HG100-2A40H422404.669 333437152.849.84 

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
24
33
34
1個
40
33
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,411円
( 27,952円 )
6日目
59,887円
( 65,876円 )
3日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です

ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80-2A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格25,411円-2,513円 -48,342円573円 -601円 -1,460円 -
通常出荷日3日目〜6日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状A形A形A形A形A形A形
チエーンNo.10010080504060
列数212111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト