17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • キー溝深さ t2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内

FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が35型番あります。
数量:

商品情報

外形図

FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット 外形図

製品仕様

FBN80SDフィニッシュドボアスプロケットの外観
  • チェーン:No.80
  • チェーンピッチ:(P)25.4mm
  • ローラリンク内幅:(W)15.88mm
  • ローラ外径:(Dr)15.88mm
  • 歯幅:(T)14.6mm(C)45.4mm

規格表

FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット 規格表1
FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット 規格表2

※Mはセットスクリューです。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

最小発注数量
12
35
10
3.3
1個
12
40
12
3.3
1個
12
45
14
3.8
1個
13
38
10
3.3
1個
13
40
12
3.3
1個
13
45
14
3.8
1個
13
50
14
3.8
1個
14
40
12
3.3
1個
14
45
14
3.8
1個
14
50
14
3.8
1個
15
40
12
3.3
1個
16
40
12
3.3
1個
16
45
14
3.8
1個
16
50
14
3.8
1個
16
60
18
4.4
1個
17
45
14
3.8
1個
17
50
14
3.8
1個
17
60
18
4.4
1個
18
40
12
3.3
1個
18
45
14
3.8
1個
18
50
14
3.8
1個
18
55
16
4.3
1個
18
60
18
4.4
1個
19
40
12
3.3
1個
19
45
14
3.8
1個
19
50
14
3.8
1個
19
60
18
4.4
1個
20
40
12
3.3
1個
20
45
14
3.8
1個
20
50
14
3.8
1個
20
60
18
4.4
1個
21
40
12
3.3
1個
21
45
14
3.8
1個
21
50
14
3.8
1個
21
60
18
4.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6302,252
( 2,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,919
( 5,411 )
6日目
5,284
( 5,812 )
6日目
8,481
( 9,329 )
6日目
5,252
( 5,777 )
6日目
5,447
( 5,992 )
6日目
6,575
( 7,233 )
6日目
6,053
( 6,658 )
6日目
6,329
( 6,962 )
6日目
6,546
( 7,201 )
6日目
6,114
( 6,725 )
6日目
7,824
( 8,606 )
6日目
7,129
( 7,842 )
6日目
7,654
( 8,419 )
6日目
7,994
( 8,793 )
6日目
8,897
( 9,787 )
3日目
7,490
( 8,239 )
6日目
8,635
( 9,499 )
6日目
7,601
( 8,361 )
6日目
7,800
( 8,580 )
6日目
8,723
( 9,595 )
6日目
12,940
( 14,234 )
6日目
9,162
( 10,078 )
6日目
8,303
( 9,133 )
6日目
8,572
( 9,429 )
6日目
9,421
( 10,363 )
6日目
9,606
( 10,567 )
6日目
9,039
( 9,943 )
6日目
9,398
( 10,338 )
6日目
11,979
( 13,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,768
( 11,845 )
6日目
10,257
( 11,283 )
6日目
10,134
( 11,147 )
6日目
10,203
( 11,223 )
6日目
13,371
( 14,708 )
6日目

詳細情報

基本情報

新JISキー溝仕様のFBN80SDフィニッシュドボアスプロケット。
【特長】
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工を施し、六角穴付セットスクリューを挿入済
・シングルダブル80SD用
・軸穴完成品のスプロケット
・歯先高周波焼入れ、機械構造用炭素鋼
【用途】
・モーター、発動機の動力伝達
・車輪駆動、コンベヤ、エレベーター、フォークリフト昇降など

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBN80SD フィニッシュドボアスプロケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
燃料の自動投入装置に使用
5
満足度:5.0
使いやすくしっかりとした商品です。何より求めやすいのがミスミさんの魅力です。 他社に比べて価格も安く送料もかからないのは...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はどのくらいですか?
A
使用環境によってさまざまです。歯面高周波焼入れスプロケットについては、焼入れ層が無くなったところを摩耗限度とします。
Q歯先焼入れにはどんな効果がありますか?
A
高周波焼入れで表面硬度を上げます。耐摩耗性、強度の向上があり、回転数が高い場合や歯数が少なく、巻き付け角が少ない場合など、単位時間当たりチェーンとの当たり回数が多い場合に有効です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット
FBN80B フィニッシュドボアスプロケット
FBN50SD フィニッシュドボアスプロケット
FBN40SD フィニッシュドボアスプロケット
FBN60SD フィニッシュドボアスプロケット
FBN50B フィニッシュドボアスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格4,919-1,914 -2,099 -1,893 -2,529 -990 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状SD形B形SD形SD形SD形B形
チエーンNo.808050406050
列数212221
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング