17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

通常単価(税別)
1,7142,284
税込単価
1,8852,512
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

車輪駆動のスプロケット。【特長】・ニバイピッチC2040用、軸穴完成品のスプロケット。・軸穴H7公差、...

詳細を確認
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2040
  • チェーンピッチ:(P)25.4mm
  • ローラリンク内幅:(W)7.95mm
  • ローラ外径:(Dr)7.92mm
  • 歯幅:(T)7.2mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼

規格表

FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用 規格表

※Mはセットスクリューです。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小発注数量
19
20
1個
19
25
1個
19
30
1個
19
35
1個
19
40
1個
21
20
1個
21
25
1個
21
30
1個
21
35
1個
21
40
1個
23
20
1個
23
25
1個
23
30
1個
23
35
1個
23
40
1個
25
20
1個
25
25
1個
25
30
1個
25
35
1個
25
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
6日目
1,714
( 1,885 )
6日目
1,822
( 2,004 )
6日目
2,001
( 2,201 )
6日目
1,777
( 1,955 )
6日目
1,869
( 2,056 )
6日目
1,869
( 2,056 )
6日目
1,979
( 2,177 )
6日目
2,077
( 2,285 )
6日目
1,966
( 2,163 )
6日目
2,075
( 2,283 )
6日目
1,966
( 2,163 )
6日目
2,187
( 2,406 )
6日目
2,215
( 2,437 )
6日目
2,008
( 2,209 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目
2,090
( 2,299 )
6日目
2,205
( 2,426 )
6日目
2,284
( 2,512 )
6日目

詳細情報

基本情報

車輪駆動のスプロケット。
【特長】
・ニバイピッチC2040用、軸穴完成品のスプロケット。
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工、六角穴付セットスクリューを挿入済。
・新JISキー溝、炭素鋼削り出し仕様。
・歯先高周波焼入れ、モーター、発動機の動力伝達。
【用途】
・コンベヤ、エレベータ、フォークリフト昇降。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はどのくらいですか?
A
使用環境によって様々です。歯面高周波焼入れスプロケットについては、焼入れ層が無くなったところを摩耗限度とします。
Q歯先焼入れにはどんな効果がありますか?
A
高周波焼入れで表面硬度を上げます。耐摩耗性、強度の向上があり、回転数が高い場合や歯数が少なく、巻き付け角が少ない場合など、単位時間当たりチェーンとの当たり回数が多い場合に有効です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
FBN2050B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
FBN2080B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,714-1,747 -4,362 -8,710 -648 -4,382 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2040C2050C2080HC2100HC2040C2062H
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト