17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • キー溝巾 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FBK35Bフィニッシュドボアスプロケット

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

FBK35Bフィニッシュドボアスプロケット 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.35
  • チェーンピッチ:(P)9.525mm
  • ブッシュリンク内幅:(W)4.78mm
  • ブッシュ外径:(Dr)5.08mm
  • 歯幅:(T)4.3mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 焼入:歯先高周波焼入

規格表

型番歯数φDH7キー溝
b×t2
MBDBLa重量
kg
FBK35B11D1011104×1.55★272060.09
FBK35B13D1013104×1.55★322060.12
FBK35B15D2015205×2.06352060.16
FBK35B16D1816185×2.06372060.19
FBK35B18D2018205×2.06442060.25

※ Mはセットスクリューです。

  • BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。
歯数SGD
114.423
1329

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

最小発注数量
11
10
4
1個
13
10
4
1個
15
20
5
1個
16
18
5
1個
18
20
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,237
( 1,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FBKフィニッシュドボアスプロケットは、軸穴H7公差、旧JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工を施し、六角穴付セットスクリューを挿入済です。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBK35Bフィニッシュドボアスプロケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販品駆動部に使用
4
満足度:4.0
チェーンとの噛み合いが良く伝動効率に長けた商品だと思います。必要な加工が施されており即実装可能な利便性の高さや性能を評価...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBK35Bフィニッシュドボアスプロケット
FBK50Bフィニッシュドボアスプロケット
FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット
FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット
FBK60Bフィニッシュドボアスプロケット
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,089-1,611 -1,396 -3,5171,541 -759 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目3日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.355040806035
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト