17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

40SDシングルダブルスプロケット

通常単価(税別)
9643,160
税込単価
1,0603,476
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

40SDシングルダブルスプロケット 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.40
  • チェーンピッチ:(P)12.70mm
  • ローラリンク内幅:(W)7.95mm
  • ローラ外径:(Dr)7.92mm
  • 歯幅:(T)7.2mm、(C)27.8mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 歯先高周波焼入

規格表

40SDシングルダブルスプロケット 規格表01

※下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
10
15
11
1個
11
10
16
11
1個
13
13
20
14
1個
14
13
25
14
1個
15
13
28
14
1個
16
13
30
14
1個
17
13
32
14
1個
18
13
38
14
1個
19
13
42
14
1個
20
13
45
14
1個
21
13
48
14
1個
22
13
50
14
1個
23
13
52
14
1個
25
13
58
14
1個
26
13
62
14
1個
27
16
65
17
1個
28
16
68
17
1個
29
16
70
17
1個
30
16
75
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
6日目
1,013
( 1,114 )
6日目
964
( 1,060 )
4日目
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
4日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,435
( 1,579 )
6日目
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,064
( 2,270 )
5日目
2,117
( 2,329 )
6日目
2,244
( 2,468 )
6日目
2,380
( 2,618 )
6日目
2,386
( 2,625 )
6日目
2,507
( 2,758 )
6日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,888
( 3,177 )
6日目
3,160
( 3,476 )
6日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40SDシングルダブルスプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40SDシングルダブルスプロケット
50SDシングルダブルスプロケット
80SDシングルダブルスプロケット
60SDシングルダブルスプロケット
35SDシングルダブルスプロケット
100SDシングルダブルスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格964-1,297 -2,901 -1,871 -628 -6,380 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
スプロケット形状SD形SD形SD形SD形SD形SD形
チエーンNo.4050806035100
列数211111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング