17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

100SDシングルダブルスプロケット

ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

100SDシングルダブルスプロケット 外形図

製品仕様

チェーンNo.100
チェーンピッチ(P)31.75mm
ローラリンク内幅(W)19.05mm
ローラ外径(Dr)19.05mm
歯幅(T)17.6mm
(C)52.4mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 焼入:歯先高周波焼入

規格表

型番歯数外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 dボス径
BD
ボス長さ
BL
重量
kg
下穴最小最大
100SD1212138122.6723245886704.83
100SD1313148132.6723246596705.82
100SD1414158142.68232475107706.81
100SD1515168152.71282980117707.98
100SD1616179162.74282985127709.19
100SD1717189172.79282996137709.92
100SD1818199182.8428291061487011.78
100SD1919209192.9028291101587013.24
100SD2020220202.9628291151687014.77
100SD2121230213.0328291251787015.87

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
12
23
58
24
1個
13
23
65
24
1個
14
23
75
24
1個
15
28
80
29
1個
16
28
85
29
1個
17
28
96
29
1個
18
28
106
29
1個
19
28
110
29
1個
20
28
115
29
1個
21
28
125
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,380
( 7,018 )
6日目
6,870
( 7,557 )
6日目
7,296
( 8,026 )
6日目
8,965
( 9,862 )
6日目
9,749
( 10,724 )
6日目
11,051
( 12,156 )
6日目
11,534
( 12,687 )
6日目
16,923
( 18,615 )
6日目
18,995
( 20,895 )
6日目
16,495
( 18,145 )
6日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット番手・歯数・形状のバリエーションが豊富です。軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です。

ご注意

  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100SDシングルダブルスプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100SDシングルダブルスプロケット
50SDシングルダブルスプロケット
40SDシングルダブルスプロケット
60SDシングルダブルスプロケット
80SDシングルダブルスプロケット
35SDシングルダブルスプロケット
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格6,380-1,297 -964 -1,871 -2,901 -628 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状SD形SD形SD形SD形SD形SD形
チエーンNo.1005040608035
列数112111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング