17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯巾W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 12日以内

KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KFH取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済) 外形図

製品仕様

  • 材質:機械構造用炭素鋼
  • 表面処理:黒染

規格表

商品コード モジュール(m) 全長L 有効山数 歯幅W 高さH かみあい高さH1 質量(kg) 使用ねじ 取付穴数 取付穴寸法 座ぐり寸法
A B E I J N K
KFH1.5-1000 1.5 999.03 212 15 20 18.5 2.1 M5 6 49.52 180 8 10 6 6 9
KFH1.5-1500 1507.97 320 3.2 9 33.99
KFH1.5-2000 2049.89 435 4.4 12 34.95
KFH2-1000 2 1005.31 160 20 25 23.0 3.6 M6 6 52.66 10 11 7 7 13
KFH2-1500 1507.97 240 5.4 9 33.99
KFH2-2000 2048.32 326 7.3 12 34.16
KFH2.5-1000 2.5 1005.31 128 25 30 27.5 5.3 M8 6 52.66 12 14 9 9 16
KFH2.5-1500 1507.97 192 8.0 9 33.99
KFH2.5-2000 2049.89 261 10.8 12 34.95
KFH3-1000 3 999.03 106 30 35 32.0 7.4 M10 6 49.52 14 18 11 11 19
KFH3-1500 1507.97 160 11.2 9 33.99
KFH3-2000 2045.18 217 15.3 12 32.58
KFH4-1000 4 1005.31 80 40 45 41.0 12.6 M12 6 52.66 18 20 14 14 26
KFH4-1500 1507.97 120 19.0 9 33.99
KFH4-2000 2048.32 163 26.0 12 34.16
KFH5-1000 5 1005.31 64 50 50 45.0 17.2 M14 5 62.66 220 20 23 16 16 34
KFH5-1500 1507.97 96 26.1 7 93.99
KFH5-2000 2042.04 130 35.0 10 31.02 15.2 34.8
KFH6-1000 6 999.03 53 60 60 54.0 25.0 M16 5 59.52 23 26 18 18 42
KFH6-1500 1507.96 80 37.2 7 93.98 17.5 42.5
KFH6-2000 2035.75 108 50.2 10 27.88

商品特長詳細

継ぎ合わせて使用すればご希望の長さでご使用できます。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長 L

(mm)

有効山数

(歯)

長さ(呼び)

歯巾W

(mm)

高さ H

(mm)

最小発注数量
1.5
999.03
212
1000
15
20
1個
1.5
1507.97
320
1500
15
20
1個
1.5
2049.89
435
2000
15
20
1個
2
1005.31
160
1000
20
25
1個
2
1507.97
240
1500
20
25
1個
2
2048.32
326
2000
20
25
1個
2.5
1005.31
128
1000
25
30
1個
2.5
1507.97
192
1500
25
30
1個
2.5
2049.89
261
2000
25
30
1個
3
999.03
106
1000
30
35
1個
3
1507.97
160
1500
30
35
1個
3
2045.18
217
2000
30
35
1個
4
1005.31
80
1000
40
45
1個
4
1507.97
120
1500
40
45
1個
4
2048.32
163
2000
40
45
1個
5
1005.31
64
1000
50
50
1個
5
1507.97
96
1500
50
50
1個
5
2042.04
130
2000
50
50
1個
6
999.03
53
1000
60
60
1個
6
1507.96
80
1500
60
60
1個
6
2035.75
108
2000
60
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,825
( 7,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,703
( 9,573 )
3日目
13,229
( 14,552 )
3日目
7,446
( 8,191 )
3日目
12,127
( 13,340 )
3日目
16,853
( 18,538 )
3日目
9,085
( 9,994 )
12日目
15,543
( 17,097 )
3日目
19,088
( 20,997 )
3日目
12,708
( 13,979 )
3日目
18,063
( 19,869 )
3日目
22,930
( 25,223 )
3日目
18,357
( 20,193 )
3日目
24,513
( 26,964 )
3日目
31,970
( 35,167 )
3日目
25,405
( 27,946 )
3日目
36,303
( 39,933 )
3日目
79,750
( 87,725 )
5日目
33,833
( 37,216 )
3日目
89,870
( 98,857 )
5日目
118,750
( 130,625 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・K標準ラックギヤは、豊富なモジュール、長さを取り揃えております
・材質S45Cで黒染処理済
・精密なラックギヤです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)
KF ラックギヤ(両端面仕上済)
KCPFラックギヤ(両端面仕上済)
取付穴加工ラック
両端面加工ラック
CP取付穴加工ラック
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン㈱三興製作所㈱三興製作所小原歯車工業
通常価格6,825-2,820 -5,020 -9,231 -7,236 -7,089 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)角ラック角ラック角ラック
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材S45C相当S45C相当一般鉄鋼材
詳細材質S45CS45C---S45C

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト