17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が108型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • プーリ形状

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が108型番あります。
数量:

商品情報

外形図

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

AF型

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ

BF型

製品仕様

材質

  • プーリ:炭素鋼
  • フランジ:普通鋼

規格表

S5M(10mm用)

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ 規格表

W:11
H:2.5

S5M(15mm用)

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ 規格表2

W:17
H:2.5

S5M(25mm用)

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ 規格表3

W:27
H:2.5

選定サポート情報

型番表記例

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ 選定サポート情報

注意・禁止事項

注意・禁止事項

下穴径はmin(最小)径H7に仕上げています。
フランジは付属しています。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

歯数

(T)

プーリ形状

最大軸穴径 dmax

(mm)

最小軸穴径 dmin

(mm)

外径 Do

(mm)

最小発注数量
10
14
AF
8
7
21.32
1個
10
14
BF
8
7
21.32
1個
15
14
AF
8
7
21.32
1個
15
14
BF
8
7
21.32
1個
25
14
AF
8
7
21.32
1個
25
14
BF
8
7
21.32
1個
10
15
AF
8
7
22.91
1個
10
15
BF
8
7
22.91
1個
15
15
AF
8
7
22.91
1個
15
15
BF
8
7
22.91
1個
25
15
AF
8
7
22.91
1個
25
15
BF
8
7
22.91
1個
10
16
AF
10
7
24.5
1個
10
16
BF
10
7
24.5
1個
15
16
AF
10
7
24.5
1個
15
16
BF
10
7
24.5
1個
25
16
AF
10
7
24.5
1個
25
16
BF
10
7
24.5
1個
10
18
AF
12
7
27.69
1個
10
18
BF
12
7
27.69
1個
15
18
AF
12
7
27.69
1個
15
18
BF
12
7
27.69
1個
25
18
AF
12
7
27.69
1個
25
18
BF
12
7
27.69
1個
10
20
AF
12
7
30.87
1個
10
20
BF
12
7
30.87
1個
15
20
AF
12
7
30.87
1個
15
20
BF
12
7
30.87
1個
25
20
AF
12
7
30.87
1個
25
20
BF
12
7
30.87
1個
10
22
AF
18
7
34.05
1個
10
22
BF
18
7
34.05
1個
15
22
AF
18
7
34.05
1個
15
22
BF
18
7
34.05
1個
25
22
AF
18
7
34.05
1個
25
22
BF
18
7
34.05
1個
10
24
AF
21
7
37.24
1個
10
24
BF
21
7
37.24
1個
15
24
AF
21
7
37.24
1個
15
24
BF
21
7
37.24
1個
25
24
AF
21
7
37.24
1個
25
24
BF
21
7
37.24
1個
10
25
AF
21
7
38.83
1個
10
25
BF
21
7
38.83
1個
15
25
AF
21
7
38.83
1個
15
25
BF
21
7
38.83
1個
25
25
AF
21
8
38.83
1個
25
25
BF
21
8
38.83
1個
10
26
AF
22
8
40.42
1個
10
26
BF
22
8
40.42
1個
15
26
AF
22
8
40.42
1個
15
26
BF
22
8
40.42
1個
25
26
AF
22
8
40.42
1個
25
26
BF
22
8
40.42
1個
10
28
AF
24
8
43.6
1個
10
28
BF
24
8
43.6
1個
15
28
AF
24
8
43.6
1個
15
28
BF
24
8
43.6
1個
25
28
AF
24
8
43.6
1個
25
28
BF
24
8
43.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
6日目
1,471
( 1,618 )
6日目
1,070
( 1,177 )
6日目
1,513
( 1,664 )
6日目
1,288
( 1,417 )
6日目
2,143
( 2,357 )
6日目
1,023
( 1,125 )
6日目
1,408
( 1,549 )
6日目
1,136
( 1,250 )
6日目
1,702
( 1,872 )
6日目
1,401
( 1,541 )
6日目
2,260
( 2,486 )
6日目
1,046
( 1,151 )
6日目
1,587
( 1,746 )
6日目
1,146
( 1,261 )
6日目
1,705
( 1,876 )
6日目
1,407
( 1,548 )
6日目
2,262
( 2,488 )
6日目
1,135
( 1,249 )
6日目
1,701
( 1,871 )
6日目
1,184
( 1,302 )
6日目
1,904
( 2,094 )
6日目
1,513
( 1,664 )
6日目
2,439
( 2,683 )
6日目
1,184
( 1,302 )
6日目
1,790
( 1,969 )
6日目
1,400
( 1,540 )
6日目
1,934
( 2,127 )
6日目
1,702
( 1,872 )
6日目
2,682
( 2,950 )
6日目
1,289
( 1,418 )
6日目
1,923
( 2,115 )
6日目
1,407
( 1,548 )
6日目
2,039
( 2,243 )
6日目
1,815
( 1,997 )
6日目
2,777
( 3,055 )
6日目
1,401
( 1,541 )
6日目
1,930
( 2,123 )
6日目
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,155
( 2,371 )
6日目
1,814
( 1,995 )
6日目
2,876
( 3,164 )
6日目
1,471
( 1,618 )
6日目
2,035
( 2,239 )
6日目
1,579
( 1,737 )
6日目
2,255
( 2,481 )
6日目
1,925
( 2,118 )
6日目
3,004
( 3,304 )
6日目
1,585
( 1,744 )
6日目
2,039
( 2,243 )
6日目
1,698
( 1,868 )
6日目
2,258
( 2,484 )
6日目
1,930
( 2,123 )
6日目
2,994
( 3,293 )
6日目
1,588
( 1,747 )
6日目
2,155
( 2,371 )
6日目
1,690
( 1,859 )
6日目
2,439
( 2,683 )
6日目
2,035
( 2,239 )
6日目
3,114
( 3,425 )
6日目

詳細情報

基本情報

KANAタイミングプーリはタイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現。タイミングベルトと合わせてご使用ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品
5
満足度:5.0
めったにおいていない商品があったので助かっています。こちらの商品は基本的には耐久性があるのでこわれることはありませんでし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kスーパートルクタイミングプーリ S5Mタイプ
Kスーパートルクタイミングプーリ S8Mタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S5Mタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ S5M 固定寸法タイプ
Kタイミングプーリ Lタイプ
Kタイミングプーリ XLタイプ
メーカー片山チエン片山チエンミスミミスミ片山チエン片山チエン
通常価格993-2,679 -1,430 -900 -1,297 -791 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類タイミングプーリタイミングプーリ歯付アイドラータイミングプーリタイミングプーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
ベルトタイプS5MS8MS5MS5MLXL
表面処理なしなし白アルマイト白アルマイトなしなし
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼アルミ合金アルミ合金機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼
よく一緒に購入される商品

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト