17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が998型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 85日以内

タイミングベルト MXL

通常単価(税別)
2803,074
税込単価
3083,381
通常出荷日:在庫品1日目~85日目一部当日出荷可能

三ツ星ベルト標準仕様のMXL歯形タイミングベルトです。チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトで...

詳細を確認
  • ミスミ型番の末尾「G」はGBタイプ(ベアバック仕様)となります。
未確定:候補が998型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

ベルト幅とプーリ幅の関係

ベルト形ベルト幅プーリ歯幅(mm)
呼称幅(mm)フランジ付フランジ無し
MXL3.23.248
4.84.85.59.5
6.46.4711
9.59.510.514.5
12.712.71418

ベルト幅公差

■スーパートルクのベルト幅公差

ベルト幅(mm)ベルト呼び幅ベルト長さ[上段 呼び長さ、下段 長さ(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1,676.40
661~1,700
1,676.41~4,318.00
3.4~11.4025、031、037-0.6~+0.3-0.6~+0.3-0.6~+0.3
11.5~38.1050、075、100、150±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0-1.3~+1.0
50.9~76.2300-1.6~+1.3±1.6-2.0~+1.6

■台形歯形のベルト幅公差

ベルト幅(mm)ベルト長さ(mm)
351以下351をこえ840以下840をこえ1,680以下1,680をこえるもの
3以下-0.4~+0.3-0.4~+0.3-0.4~+0.3-0.4~+0.3
3をこえ10以下-0.6~+0.3-0.6~+0.3-0.6~+0.3-0.6~+0.3
10をこえ40以下±0.6±0.6±0.6±0.6
40をこえ50以下±0.6±0.6±1.0-1.3~+1.0
50をこえ75以下-1.3~+1.0-1.3~+1.0±1.3-1.6~+1.3
75をこえ100以下±1.3±1.3-1.6~+1.3±1.6
100をこえるもの-1.6~+1.3±2.0-2.3~+2.0-2.6~+2.0

選定手順・ポイント

設計手順

タイミングベルト MXL 選定手順1
タイミングベルト MXL 選定手順2
タイミングベルト MXL 選定手順3
タイミングベルト MXL 選定手順4
タイミングベルト MXL 選定手順5
タイミングベルト MXL 選定手順6
タイミングベルト MXL 選定手順7

MXL基準伝動容量表

<表29-1> ベルト幅6.4mmあたり

単位:W
タイミングベルト MXL 選定手順8

MXL許容トルク表

<表29-2> ベルト幅6.4mmあたり

単位:N・cm
タイミングベルト MXL 選定手順9

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3.2
69.088
34
対応
1個
4.8
69.088
34
対応
1個
6.4
69.088
34
対応
1個
9.5
69.088
34
対応
1個
12.7
69.088
34
対応
1個
3.2
71.12
35
対応
1個
4.8
71.12
35
対応
1個
6.4
71.12
35
対応
1個
9.5
71.12
35
対応
1個
12.7
71.12
35
対応
1個
3.2
81.28
40
-
1個
4.8
81.28
40
対応
1個
6.4
81.28
40
対応
1個
9.5
81.28
40
対応
1個
12.7
81.28
40
対応
1個
3.2
83.312
41
対応
1個
4.8
83.312
41
対応
1個
6.4
83.312
41
対応
1個
9.5
83.312
41
対応
1個
3.2
91.44
45
対応
1個
4.8
91.44
45
対応
1個
6.4
91.44
45
対応
1個
9.5
91.44
45
対応
1個
12.7
91.44
45
対応
1個
3.2
93.472
46
対応
1個
4.8
93.472
46
対応
1個
6.4
93.472
46
対応
1個
9.5
93.472
46
対応
1個
12.7
93.472
46
対応
1個
3.2
97.536
48
対応
1個
4.8
97.536
48
対応
1個
6.4
97.536
48
対応
1個
12.7
97.536
48
対応
1個
3.2
99.568
49
対応
1個
4.8
99.568
49
対応
1個
6.4
99.568
49
対応
1個
9.5
99.568
49
対応
1個
12.7
99.568
49
対応
1個
3.2
101.6
50
対応
1個
4.8
101.6
50
対応
1個
6.4
101.6
50
対応
1個
9.5
101.6
50
対応
1個
12.7
101.6
50
対応
1個
3.2
105.664
52
対応
1個
4.8
105.664
52
対応
1個
6.4
105.664
52
対応
1個
9.5
105.664
52
対応
1個
12.7
105.664
52
対応
1個
3.2
107.696
53
対応
1個
4.8
107.696
53
対応
1個
6.4
107.696
53
対応
1個
9.5
107.696
53
対応
1個
12.7
107.696
53
対応
1個
3.2
109.728
54
対応
1個
4.8
109.728
54
対応
1個
6.4
109.728
54
対応
1個
9.5
109.728
54
対応
1個
12.7
109.728
54
対応
1個
3.2
111.76
55
対応
1個
4.8
111.76
55
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
6日目
565
( 622 )
6日目
470
( 517 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
286
( 315 )
6日目
567
( 624 )
6日目
688
( 757 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
280
( 308 )
5日目
836
( 920 )
6日目
688
( 757 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
545
( 600 )
6日目
590
( 649 )
6日目
688
( 757 )
6日目
596
( 656 )
6日目
325
( 358 )
6日目
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
6日目
992
( 1,091 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
286
( 315 )
6日目
519
( 571 )
6日目
750
( 825 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
457
( 503 )
6日目
674
( 741 )
6日目
535
( 589 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
286
( 315 )
6日目
519
( 571 )
6日目
688
( 757 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
457
( 503 )
6日目
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
477
( 525 )
6日目
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
419
( 461 )
6日目
736
( 810 )
6日目
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
419
( 461 )
6日目
567
( 624 )
6日目
688
( 757 )
6日目
828
( 911 )
6日目
955
( 1,051 )
6日目
457
( 503 )
6日目
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三ツ星ベルト標準仕様のMXL歯形タイミングベルトです。
チェーンやギヤの問題点を解消した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。

【材質】
・ゴム
ベルト:クロロプレン、心線:グラスファイバー、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】
-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
3.2mm、4.8mm、6.4mm、9.5mm、12.7mm
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。

ご注意

  • ミスミ型番の末尾「G」はGBタイプ(ベアバック仕様)となります。
【関連商品】
<タイミングプーリ>
タイミングプーリ MXLタイプ

商品担当おすすめ

  • 標準タイミングプーリ MXL型 画像

    三ツ星ベルト

    標準タイミングプーリ MXL型

    MXL歯形の三ツ星ベルト標準プーリです。本商品と組み合わせてご利用頂けます。<br>三ツ星ベルトブランドプーリをミスミが軸穴加工・表面処理するラインナップもございます(最短3日目発送)。軸穴完成品を手間なく型番で購入できますので、是非ご希望の仕様があるかご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト MXLのレビュー
4.8平均満足度:4.810件のレビュー
搬送用機械に使用
5
満足度:5.0
搬送用機械用に購入しました。価格もリーズナブルで、作りもしっかりしているので満足です。次回交換の時も、同じものを購入しよ...もっと読む
0人が参考にしています。
モーターの動力伝達用。
5
満足度:5.0
ステッピングモーターの動力伝達用に使用しています。 伸びも少なく非常に使いやすいです。 価格も安価なのとても重宝して...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の動力伝達
5
満足度:5.0
基本的には在庫があり、急に必要になった時に必要数すぐに入手でき便利。
0人が参考にしています。
ベルト交換
5
満足度:5.0
取り付けられていたベルトが劣化したので交換しました。 同じサイズが見つかり次回も使用したいです。
0人が参考にしています。
参考用に使用
5
満足度:5.0
一番短いものを購入し他の種類とともに台紙に張り付けて、タイミングベルトのサンプル用にしました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命がもっとも長いベルトはどれでしょうか?
A
使用条件により異なります。設計検討によりベルトを選定してください。
Qベルトの張力管理はどのようにしたらいいでしょうか?
A
ベルト取付け張力は運転後数時間でプーリのなじみにより若干低下するため、取付け後10回ほど回転させてなじませた後、規定の張力で張ってください。その後の張りなおしは不要です。
張り直しをすると、噛み合いが悪くなり寿命が短くなる場合がございます。
Qベルトマークが読み取れず、サイズ特定が不可能な場合はどうしたらいいでしょうか?
A
寸法、歯ピッチ、周長からサイズを求めることは可能です。 ただし、特殊仕様については特定不可能なため、使用条件を確認し、ベルト選定を行ったほうがよいです。
※他社品とは互換性が無い場合もあるため、設計検討を行ったうえでベルトを選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルト MXL
タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)
シンクロベルト MXL形(ゴム)
タイミングベルト H
タイミングベルト XH
タイミングベルト T5
メーカー三ツ星ベルトBEIDI(ベイディ)バンドー化学三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格280-301 -246 -3,504 -18,984 -562 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)MXLMXLMXLHXHT5
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトポリウレタンベルト
心線材質グラスファイバーガラスファイバグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバースチールコード
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト