メカニカル部品技術窓口
三ツ星ベルト標準仕様のS14Mタイミングベルトです。コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転...
詳細を確認
ベルト歯型

標準べルトサイズ

スーパートルク(G・U) タイミングベルト
スムーズなかみ合いの丸歯形で標準仕様のゴム、ウレタンのタイミングベルト。
豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
| ベルト形 | ベルト幅 | ベルト長さ(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm)最小 | 呼び幅 (mm×10)最小 | 幅(mm)最大 | 呼び幅 (mm×10)最大 | ||
| S14M | 50.0 | 500 | 406 | 4060 | 20 |
| ベルト形 | ベルト幅 | プーリ歯幅(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 幅(mm) | フランジ付 | フランジ無し | |
| S14M | 400 | 40 | 46 | 53 |
| 600 | 60 | 67 | 74 | |
| 800 | 80 | 88 | 95 | |
| 1000 | 100 | 109 | 116 | |
| 1200 | 120 | 130 | 137 | |
スーパートルクのベルト幅公差
| ベルト幅(mm) | ベルト 呼び幅 | ベルト長さ[上段 呼び長さ、下段 長さ(mm)] | ||
|---|---|---|---|---|
| 36~330 91.44~838.20 | 331~660 838.21~1676.40 | 661~1700 1676.41~4318.00 | ||
| 3.4~11.4 | 025,031 037 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
| 11.5~38.1 | 050,075 100,150 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
| 38.2~50.8 | 200 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
| 50.9~76.2 | 300 | +1.3 -1.6 | ±1.6 | +1.6 -2.0 |
台形歯形のベルト幅公差
| ベルト幅(mm) | ベルト長さ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 351以下 | 351をこえ 840以下 | 840をこえ 1680以下 | 1680を こえるもの | |
| 3以下 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 |
| 3をこえ 10以下 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
| 10をこえ 40以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
| 40をこえ 50以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
| 50をこえ 75以下 | +1.0 -1.3 | +1.0 -1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 |
| 75をこえ 100以下 | ±1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 | ±1.6 |
| 100を こえるもの | +1.3 -1.6 | ±2.0 | +2.0 -2.3 | +2.0 -2.6 |

Gタイプ/GBタイプ
※GB(ベアバック)タイプ:ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

構造上の特長と適用条件

SM14基準伝動容量表

SM14許容トルク表

| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| S14M 1008 | 72 | 1,008 |
| S14M 1120 | 80 | 1,120 |
| S14M 1190 | 85 | 1,190 |
| S14M 1246 | 89 | 1,246 |
| S14M 1288 | 92 | 1,288 |
| (D)S14M 1400 | 100 | 1,400 |
| (D)S14M 1470 | 105 | 1,470 |
| (D)S14M 1540 | 110 | 1,540 |
| (D)S14M 1610 | 115 | 1,610 |
| (D)S14M 1652 | 118 | 1,652 |
| (D)S14M 1708 | 122 | 1,708 |
| (D)S14M 1736 | 124 | 1,736 |
| (D)S14M 1750 | 125 | 1,750 |
| (D)S14M 1778 | 127 | 1,778 |
| (D)S14M 1806 | 129 | 1,806 |
| (D)S14M 1890 | 135 | 1,890 |
| (D)S14M 1932 | 138 | 1,932 |
| (D)S14M 1960 | 140 | 1,960 |
| (D)S14M 2002 | 143 | 2,002 |
| (D)S14M 2100 | 150 | 2,100 |
| (D)S14M 2198 | 157 | 2,198 |
| (D)S14M 2240 | 160 | 2,240 |
| (D)S14M 2310 | 165 | 2,310 |
| (D)S14M 2380 | 170 | 2,380 |
| (D)S14M 2450 | 175 | 2,450 |
| (D)S14M 2506 | 179 | 2,506 |
| (D)S14M 2590 | 185 | 2,590 |
| (D)S14M 2660 | 190 | 2,660 |
| (D)S14M 2800 | 200 | 2,800 |
| (D)S14M 3150 | 225 | 3,150 |
| (D)S14M 3360 | 240 | 3,360 |
| (D)S14M 3500 | 250 | 3,500 |
| (D)S14M 3556 | 254 | 3,556 |
| (D)S14M 3850 | 275 | 3,850 |
| (D)S14M 4004 | 286 | 4,004 |
| (D)S14M 4508 | 322 | 4,508 |
| (D)S14M 5012 | 358 | 5,012 |
1. 機械の電源を切る

2. 同一平面内の確認
X寸法ができる限り0(ゼロ)になるように調整してください。ブーリ側面にストレートエッジをあてて一対のブーリが同一平面内にあることを確認してください。

3. 軸間距離を縮める
スライドベース等のボルトをゆるめ、ベルトが無理なくかかるまで軸間距離を縮めてください。

4. ベルトにテンションを与える
ベルトの歯をブーリの歯溝にあわせゆっくりとスライドベース等を引張ってベルトにテンションを与えてください。無張力時にはベルトが少し短いため、歯数の多いブーリでは、ベルトとブーリが完全にかみ合っていない場合がありますのでゆっくりと引っ張ってベルトとブーリのかみ合い不良部分がないようにしてください。

5. ベルトを所定の張力まで引っ張る
ベルトのスパン(ベルトがブーリにかかっていない部分)の中央を一定量(スパン長さの16/1000)押し込んだ時のたわみ荷重を上記式より求めた値になるようにベルトを張って下さい。

6. アライメントの再調整
ベルトを張った状態でもう一度ストレートエッジを用いてアライメントの確認し、狂いがあればベルトをはずして再度調整してください。
特に片側軸受けの場合は、運転中に軸がたわみ、軸受けの反対側にベルトがよる場合があります。この場合は、あらかじめ軸の平行度をたわみ分だけ修正してください。
7. スライドベース等が動かないようにしっかりと固定
8. かみ合い確認
1. テンションプーリの使用条件
テンションプーリの使用は下記のような機能上やむをえない場合のみとしてください。
・軸間固定で使用する場合
軸間距離による張力の調整ができない場合にはテンションプーリを追加して張力調整を行って下さい。
・回転比が大きく、小プーリのかみ合い歯数を増やしたいとき
回転比が大きい場合など、小プーリのかみ合い歯数が小さくなってしまう場合にはテンションプーリを追加してかみ合い歯数を増やして下さい。
2. テンションプーリの取付け
テンションプーリのアライメントの調整は正確におこなって下さい。又、走行中のゆるみ側に取り付けてください。

・内側テンションプーリ
内側からテンションプーリを使用する場合のプーリ径はカタログの最小プーリ径以上をご使用ください。

・外側テンションプーリ
外側からテンションプーリを使用する場合のプーリ径はカタログの最小プーリ径の2割増し以上をご使用ください。

歯ゴム/歯先/歯布(補強布)/歯底面/歯面/心線

歯布が摩耗して、ゴムや心線が露出しているとき/硬度上昇等により、ベルトの背ゴムに亀裂が発生しているとき/ベルトの歯元にクラシックが発生しているとき/ベルト側面が摩耗により破損しているとき/歯かけ/背部の摩耗/心線の切断
ベルトを数分間試運転して下記の項目についてご確認ください。もし下記のような現象が発生した場合は対策を実施してください。
運転中は絶対にプーリ、ベルトには手や体を近づけないでください。又、点検等は必ずベルトが完全に停止したことを確認して、電源を切ってから実施してください。
ベルトの日常点検につきましては下記の項目に注意して実施してください。
以上、点検時にチェックをしてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,046円 ( 55,051円 ) | 10日目 |
62,934円 ( 69,227円 ) | 10日目 |
64,223円 ( 70,645円 ) | 10日目 |
73,200円 ( 80,520円 ) | 10日目 |
126,035円 ( 138,639円 ) | 10日目 |
56,513円 ( 62,164円 ) | 10日目 |
24,090円 ( 26,499円 ) | 10日目 |
27,355円 ( 30,091円 ) | 5日目 |
26,896円 ( 29,586円 ) | 6日目 |
28,144円 ( 30,958円 ) | 10日目 |
30,928円 ( 34,021円 ) | 10日目 |
29,454円 ( 32,399円 ) | 10日目 |
36,190円 ( 39,809円 ) | 5日目 |
34,595円 ( 38,055円 ) | 10日目 |
38,553円 ( 42,408円 ) | 5日目 |
41,032円 ( 45,135円 ) | 10日目 |
52,137円 ( 57,351円 ) | 10日目 |
22,741円 ( 25,015円 ) | 10日目 |
25,606円 ( 28,167円 ) | 5日目 |
26,848円 ( 29,533円 ) | 10日目 |
33,170円 ( 36,487円 ) | 10日目 |
35,317円 ( 38,849円 ) | 10日目 |
38,486円 ( 42,335円 ) | 10日目 |
43,639円 ( 48,003円 ) | 10日目 |
44,895円 ( 49,385円 ) | 10日目 |
46,150円 ( 50,765円 ) | 10日目 |
52,809円 ( 58,090円 ) | 10日目 |
56,513円 ( 62,164円 ) | 10日目 |
61,620円 ( 67,782円 ) | 10日目 |
69,337円 ( 76,271円 ) | 10日目 |
53,135円 ( 58,449円 ) | 10日目 |
三ツ星ベルト標準仕様のS14Mタイミングベルトです。
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
【材質】
ベルト:クロロプレン、心線:グラスファイバー、アラミド繊維
【ベルト形状】エンドレス
【使用温度】-30℃~80℃
【ベルト種類(幅寸法)】
400S14M(40mm)、600S14M(60mm)、800S14M(80mm)、1000S14M(100mm)、1200S14M(120mm)
【特長】
・豊富な歯形、サイズバリエーションがあり、汎用性、入手性に優れた製品。
・高伝達が得られるので、広範囲に利用可能。
・長寿命で、低騒音。コストダウンを実現。
【用途】
・木工機械、工作機械、製紙機械、印刷機、ファン、ブロアに最適。

三ツ星ベルト
タイミングプーリ S14Mタイプ
S14M歯形の三ツ星ベルト標準プーリです。本商品と組み合わせてご利用頂けます。<br>三ツ星ベルトブランドプーリをミスミが軸穴加工・表面処理するラインナップもございます(最短3日目発送)。軸穴完成品を手間なく型番で購入できますので、是非ご希望の仕様があるかご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
タイミングベルト XLタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
4.3
ミスミ
タイミングベルト MXLタイプ
4.9通常価格(税別):550円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ
4.2通常価格(税別):810円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
4.6通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
4.6通常価格(税別):710円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ
4通常価格(税別):870円~