メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タイミングベルト TB-H

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TB420H075
解除
数量:
-閉じる

TB420H075の仕様・寸法情報

種類
クローズエンド
歯形(ベルト形)
H
ベルト幅(mm)
19.1
ベルト幅(inch)
0.75
ベルト材質
ゴムベルト
心線材質
グラスファイバー
ベルト歯面
標準(片面)
ベルト形種類
台形歯形サーキュラータイプ
伝動トルク
一般トルク伝動
ベルト周長(mm)
1067
歯数
84
-
-

商品情報

外形図

タイミングベルト TB-H 外形図

製品仕様

  • 材質:TB=ゴム
(1)歯面カバーナイロン帆布(特殊処理ナイロン帆布)
(2)歯ゴムネオプレーンゴム
(3)芯線グラスファイバコードS・Z撚り交互連続
  • ベルト呼び幅:19.1mm
  • ベルト呼び長さ:420H
  • 歯数:84
  • ベルトピッチ円周:1066.80mm

規格表

型番PhHRrRa
TB420H07512.740°2.294.591.001.00

型番リスト

表示件数
型番
TB420H075

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

ベルト周長

(mm)

歯数

最小発注数量
19.1
0.75
1067
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1
( 1 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チェーン伝動と比べ、軽量・高速回転が可能。給油不要、低騒音でクリーンな伝動。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト TB-Hの型番TB420H075のページです。 型番TB420H075に関する仕様情報を記載しております。
タイミングベルト TB-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルト TB-H
タイミングベルト H
タイミングベルト H TBNVシリーズ
シンクロベルト H形(ゴム)
タイミングベルト MXL
タイミングベルト XH
メーカー片山チエン三ツ星ベルトBEIDI(ベイディ)バンドー化学三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格12,943 -1,031 -2,775 -254 -17,258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)HHHHMXLXH
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーガラスファイバグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト