メカニカル部品技術窓口
シャフトのキー溝加工、座金、取り付け技術を不要にした画期的なベアリング用ゆるみ...
詳細情報を確認する
ねじ精度:JIS6H(2級) 単位:mm
| 品番 | ねじの呼び d×p | d1 | d2 | H | B | b | h | g | 端面の 直角度 (最大) | 単重 [g] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSシリーズ (材質:SUS304) | ||||||||||||||||||
| FUN00SUS | M10×0.75 | 13.5 | 0 -0.5 | 18 | 0 -0.5 | 5.2 | ±0.3 | 4 | 3 | ±0.2 | 1.8 | 14.4 | 0 -0.5 | 0.05 | 4.5 | |||
| FUN01SUS | M12×1 | 17 | 22 | 5.4 | 4 | 3 | 1.8 | 18.4 | 8 | |||||||||
| FUN02SUS | M15×1 | 21 | 25 | 6.5 | ±0.5 | 5 | 4 | 1.8 | 21.4 | 12 | ||||||||
| FUN03SUS | M17×1 | 24 | 28 | 6.4 | 5 | 4 | 1.9 | 24.2 | 13 | |||||||||
| FUN04SUS | M20×1 | 26 | 32 | 7.7 | 6 | 4 | 1.8 | 28.4 | 23 | |||||||||
| FUN05SUS | M25×1.5 | 32 | 38 | 9.1 | 7 | 5 | 2 | 34 | 36 | |||||||||
| FUN06SUS | M30×1.5 | 38 | 45 | 9.1 | ±0.8 | 7 | 5 | 2 | 41 | 45 | ||||||||
| FUN07SUS | M35×1.5 | 44 | 52 | 10.2 | 8 | 5 | 2 | 48 | 70 | |||||||||
| FUN08SUS | M40×1.5 | 50 | 58 | 11.2 | 9 | 6 | 2.5 | 53 | 95 | |||||||||
| FUN09SUS | M45×1.5 | 56 | 65 | 12.5 | ±1.0 | 10 | 6 | 2.5 | 60 | 130 | ||||||||
| FUN10SUS | M50×1.5 | 61 | 70 | 13.5 | 11 | 6 | 2.5 | 65 | 160 | |||||||||
| FUN11SUS | M55×2 | 67 | 75 | 13.5 | 11 | 7 | 3 | 69 | 0.07 | 185 | ||||||||
| FUN12SUS | M60×2 | 73 | 80 | 13.5 | 11 | 7 | 3 | 74 | 190 | |||||||||
| FUN13SUS | M65×2 | 79 | 85 | 15 | ±1.5 | 12 | 7 | 3 | 79 | 235 | ||||||||
| FUN14SUS | M70×2 | 85 | 92 | 15 | 12 | 8 | 3.5 | 85 | 265 | |||||||||
| FUN15SUS | M75×2 | 90 | 98 | 15.8 | 13 | 8 | 3.5 | 91 | 320 | |||||||||
| FUN16SUS | M80×2 | 95 | 105 | 18.6 | 15 | 8 | 3.5 | 96 | 430 | |||||||||
| FUN17SUS | M85×2 | 102 | 0 -0.75 | 110 | 19.2 | 16 | 8 | ±0.3 | 3.5 | 103 | 495 | |||||||
| FUN18SUS | M90×2 | 108 | 120 | 20.3 | 16 | 10 | 4 | 112 | 630 | |||||||||
| FUN19SUS | M95×2 | 113 | 125 | 21.3 | 17 | 10 | 4 | 117 | 725 | |||||||||

1. 締付け部材にシャフトを通す。
※ シャフトのねじ部先端に面取り加工(C=1ピッチ相当分)がされている事を確認してから潤滑剤をつけます。
※ シャフトが低硬度の場合は特に潤滑性の高い物をご使用ください。

2. シャフトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

3. シャフトにフリクションリングが接したことを確認。

4. ファインUナット専用締付工具を使用。
※ フックスパナでも締付け可能。
※ 高速回転のインパクトレンチは使用できません。

5. ラチェットハンドルの軸部を押さえて、緩やかにまわして締付ける。

構造と作用の図

ねじ込み最大値

ねじ込み最小値
試験条件
・供試サイズ: M20×1 / 締付けトルク: 53.9N・m{550kgf・cm}。
試験機仕様
ボルト / 供試ナット / 振動バーレル / 加振台 / 加振ストローク(+5.5 〜 -5.5)/ インパクトストローク / ワッシャー
| 振動数 | 1.278c.p.m | |
|---|---|---|
| 加振ストローク | 11mm | |
| インパンクトストローク | 10mm | |
| 加振台振動加速度 | 10G | |
| 加振時間 | 60分 | |
| 衝撃方向 | ボルト軸方向 | |

供試体の締結状態(スラスト方向振動衝撃試験)

試験結果(スラスト方向振動衝撃試験)

供試体の締結状態(回転耐久試験)
| 供試サイズ | M55×2 | |
|---|---|---|
| 回転数 | 2,300rpm | |
| 試験サイクル | 1サイクル(正転・停止・逆転・停止)10秒間 | |
| 停止時間 | 正転時・0.30sec 逆転時・0.27sec | |
| 供試体 | 慣性N・m{kgf・cm} | |
|---|---|---|
| 正転時 | 逆転時 | |
| 市販ベアリングナット | 0.14 { 1.42 } | 0.15 { 1.69 } |
| FINE U-NUT | 0.15 { 1.52 } | 0.17 { 1.69 } |
停止時にナットに負荷される慣性力
| 供試体 | 試料No,1 | 耐久試験結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市販ナット + 歯付き座金 | 1 | 約11万サイクルにて歯付き座金破損・ナット脱落 | ||
| 2 | 約33万サイクルにて歯付き座金破損・ナット脱落 | |||
| FINE U-NUT | 3 | 50万サイクル変化ナシ | ||
| 4 | ||||
試験結果(回転耐久試験)

おねじはねじ精度JIS6g(2級)でねじ部先端に面取り(C=1ピッチ相当分)加工をしてください。

ねじ込み及びねじ戻し時には潤滑剤をご使用ください。(シャフトが低硬度の場合、特に潤滑性能の高いものをご使用ください。)

機能を完全発揮させるためにフリクションリングからおねじの完全ねじ部が2ピッチ以上出るようにしてください。

サイズ表の端面の直角度はブリベリングトルクの約2倍以上で締め付けた場合に限ります。

高速回転のインパクトレンチはご使用できません。

シャフトのねじ部に機械加工(キーみぞ等)がある場合にはご使用できません。

フリクションリング側からねじ込はできません。

フリクションリング及びクランプ部に異常な変形等が発生した場合にはご使用を中止してください。

過酷な条件下または低軸力でのご使用の際にはお問い合わせください。
U-NUTでおよそ半世紀、多くの信頼と実績を築き上げてきた冨士精密が開発した、ベアリング用ゆるみ止めナット、FINE U-NUT。
従来必要とされてきたシャフトのキー溝加工、座金、取り付け技術を不要にし、ベアリングの締結におけるトータルコストダウンに成功しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,580円 ( 5,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,580円 ( 5,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,580円 ( 5,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,820円 ( 5,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,330円 ( 8,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,850円 ( 8,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,750円 ( 9,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,640円7,712円 ( 8,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,047円 ( 15,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,508円 ( 17,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,567円 ( 19,324円 ) | 1日目 |
20,097円 ( 22,107円 ) | 1日目 |
23,833円 ( 26,216円 ) | 1日目 |
31,040円 ( 34,144円 ) | 1日目 |
45,933円 ( 50,526円 ) | 1日目 |
56,188円 ( 61,807円 ) | 1日目 |
63,482円 ( 69,830円 ) | 1日目 |
シャフトのキー溝加工、座金、取り付け技術を不要にした画期的なベアリング用ゆるみ止めナット。
ファインU-ナットはベアリングの締結におけるトータルコストダウンの成功をめざして、Uナットで30数年の実績と信頼をもつゆるみ止めナットのパイオニア冨士精密が開発した、ベアリング用ゆるみ止めナット。
【特長】
・シャフトのキーみぞ加工が不要です。
・座金が不要であり折曲げ忘れも防止できます。
・組立に熟練技術が不要です。
・任意の位置で微調整が可能であり、トルク管理も容易です。
・シャフトの回転バランスが向上します。
・従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用できます。
・再使用ができます。
・目に見えないコストを成功させます。
【用途】
・あらゆる機械産業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

NTN
座金 系列AW
4.5通常価格(税別):82円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ
4.5通常価格(税別):440円~

NTN
ロックナット 系列AN
4.7通常価格(税別):192円~

ミスミ
ベアリングナット用引掛スパナ
4.5通常価格(税別):920円~