17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ファインUナット SSシリーズの外形図

規格表

ねじ精度:JIS6H(2級) 単位:mm

品番ねじの呼び
d×p
d1d2HBbhg端面の
直角度
(最大)
単重
[g]
SSシリーズ
(材質:SS400相当)
FUN00SSM10×0.7513.50
-0.5
180-0.55.2±0.343±0.21.814.40
-0.5
0.054.5
FUN01SSM12×117225.4431.818.48
FUN02SSM15×121256.5±0.5541.821.412
FUN03SSM17×124286.4541.924.213
FUN04SSM20×126327.7641.828.423
FUN05SSM25×1.532389.17523436
FUN06SSM30×1.538459.1±0.87524145
FUN07SSM35×1.5445210.28524870
FUN08SSM40×1.5505811.2962.55395
FUN09SSM45×1.5566512.5±1.01062.560130
FUN10SSM50×1.5617013.51162.565160
FUN11SSM55×2677513.51173690.07185
FUN12SSM60×2738013.5117374190
FUN13SSM65×2798515±1.5127379235
FUN14SSM70×28592151283.585265
FUN15SSM75×2909815.81383.591320
FUN16SSM80×29510518.61583.596430
FUN17SSM85×21020
-0.75
11019.2168±0.33.5103495
FUN18SSM90×210812020.316104112630
FUN19SSM95×211312521.317104117725

使用例

ファインUナットの取付け手順

1. 締付け部材にシャフトを通す。

1. 締付け部材にシャフトを通す。
※ シャフトのねじ部先端に面取り加工(C=1ピッチ相当分)がされている事を確認してから潤滑剤をつけます。
※ シャフトが低硬度の場合は特に潤滑性の高い物をご使用ください。

2. シャフトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。

2. シャフトのねじ部先端にフリクションリングが接するまで手でねじ込む。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。

3. シャフトにフリクションリングが接したことを確認。

3. シャフトにフリクションリングが接したことを確認。

4. ファインUナット専用締付工具を使用。

4. ファインUナット専用締付工具を使用。
※ フックスパナでも締付け可能。
※ 高速回転のインパクトレンチは使用できません。

5. ラチェットハンドルの軸部を押さえて、緩やかにまわして締付ける。

5. ラチェットハンドルの軸部を押さえて、緩やかにまわして締付ける。

商品特長詳細

構造と作用の図

構造と作用の図

  • 1.フリクションリングがシャフトのねじ山に接し、図のような状態になるとバネ作用により【応力P】が発生。
  • 2.それに対する【反力P'】と共にシャフトのねじ山を強圧し、自由回動を阻止する摩擦トルク(プリベリングトルク)を発生させる。

性能・試験情報

プリベリングトルク

  • ※ プリベリングトルクとは、フリクションリングがシャフトねじ山に作用することによって生ずる摩擦トルク。
  • ※ 下記グラフは潤滑剤使用の場合の参考値。
ねじ込み最大値

ねじ込み最大値

ねじ込み最小値

ねじ込み最小値

スラスト方向振動衝撃試験

試験条件
・供試サイズ: M20×1 / 締付けトルク: 53.9N・m{550kgf・cm}。
試験機仕様
ボルト / 供試ナット / 振動バーレル / 加振台 / 加振ストローク(+5.5 〜 -5.5)/ インパクトストローク / ワッシャー
振動数1.278c.p.m
加振ストローク11mm
インパンクトストローク10mm
加振台振動加速度10G
加振時間60分
衝撃方向ボルト軸方向
供試体の締結状態(スラスト方向振動衝撃試験)

供試体の締結状態(スラスト方向振動衝撃試験)

試験結果(スラスト方向振動衝撃試験)

試験結果(スラスト方向振動衝撃試験)

回転耐久試験

供試体の締結状態(回転耐久試験)

供試体の締結状態(回転耐久試験)

供試サイズM55×2
回転数2,300rpm
試験サイクル1サイクル(正転・停止・逆転・停止)10秒間
停止時間正転時・0.30sec
逆転時・0.27sec
供試体慣性N・m{kgf・cm}
正転時逆転時
市販ベアリングナット0.14 { 1.42 }0.15 { 1.69 }
FINE U-NUT0.15 { 1.52 }0.17 { 1.69 }

停止時にナットに負荷される慣性力

供試体試料No,1耐久試験結果
市販ナット

歯付き座金
1約11万サイクルにて歯付き座金破損・ナット脱落
2約33万サイクルにて歯付き座金破損・ナット脱落
FINE U-NUT350万サイクル変化ナシ
4

試験結果(回転耐久試験)

注意・禁止事項

おねじはねじ精度JIS6g(2級)でねじ部先端に面取り(C=1ピッチ相当分)加工をしてください。

おねじはねじ精度JIS6g(2級)でねじ部先端に面取り(C=1ピッチ相当分)加工をしてください。

ねじ込み及びねじ戻し時には潤滑剤をご使用ください。(シャフトが低硬度の場合、特に潤滑性能の高いものをご使用ください。)

ねじ込み及びねじ戻し時には潤滑剤をご使用ください。(シャフトが低硬度の場合、特に潤滑性能の高いものをご使用ください。)

機能を完全発揮させるためにフリクションリングからおねじの完全ねじ部が2ピッチ以上出るようにしてください。

機能を完全発揮させるためにフリクションリングからおねじの完全ねじ部が2ピッチ以上出るようにしてください。

サイズ表の端面の直角度はブリベリングトルクの約2倍以上で締め付けた場合に限ります。

サイズ表の端面の直角度はブリベリングトルクの約2倍以上で締め付けた場合に限ります。

高速回転のインパクトレンチはご使用できません。

高速回転のインパクトレンチはご使用できません。

シャフトのねじ部に機械加工(キーみぞ等)がある場合にはご使用できません。

シャフトのねじ部に機械加工(キーみぞ等)がある場合にはご使用できません。

フリクションリング側からねじ込はできません。

フリクションリング側からねじ込はできません。

フリクションリング及びクランプ部に異常な変形等が発生した場合にはご使用を中止してください。

フリクションリング及びクランプ部に異常な変形等が発生した場合にはご使用を中止してください。

過酷な条件下または低軸力でのご使用の際にはお問い合わせください。

過酷な条件下または低軸力でのご使用の際にはお問い合わせください。

開発秘話

 

U-NUTでおよそ半世紀、多くの信頼と実績を築き上げてきた冨士精密が開発した、ベアリング用ゆるみ止めナット、FINE U-NUT。
従来必要とされてきたシャフトのキー溝加工、座金、取り付け技術を不要にし、ベアリングの締結におけるトータルコストダウンに成功しました。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ピッチ(p)

RoHS?最小発注数量
M10
0.75
-
1個
M12
1
-
1個
M15
1
-
1個
M17
1
-
1個
M20
1
-
1個
M35
1.5
-
1個
M40
1.5
-
1個
M50
1.5
-
1個
M55
2
10
1個
M65
2
10
1個
M70
2
10
1個
M75
2
10
1個
M80
2
10
1個
M85
2
10
1個
M90
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
1日目
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
1日目
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,316
( 2,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,323
( 3,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,059
( 3,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,626
( 3,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,337
( 4,771 )
1日目
5,110
( 5,621 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Uナットで、冨士精密製のベアリング用ゆるみ止めナット。
【特長】
・再使用ができます
・組付けに熟練技術が不要です
・任意の位置での微調整が可能であり、トルク管理も容易です
・シャフトのキー溝加工が不要です
・歯付き座金が不要であり、折り曲げ忘れも防止できます
・シャフト・ベアリングの回転バランスが向上します
・従来よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用できます
・従来必要であった加工や部品、技術は不要になり、トータルコストダウンを実現します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
スピンドル製作時に使用
5
満足度:5.0
通常のベアリングナットだとダブルナットや菊ワッシャーにてゆるみ止めの対策をしますが、このUナットはゆるまないので、手間が...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の部品
3
満足度:3.0
必要な個数で注文でき、発注毎に梱包されてくるので、部品を支給する時の手間が省ける。単価は高くなるがカイゼン効果のが高い。
0人が参考にしています。
設備の部品締結
4
満足度:4.0
スペースの無い箇所に使用しています。フックスパナ掛けの溝がさらに細かくあるとなお良いです。スパナを回すスペースに苦労する...もっと読む
0人が参考にしています。
半導体装置の回転軸用のナット
5
満足度:5.0
バリエーションが豊富で、納期も当日出荷が可能な物もあり、助かります。しっかり締まります。
0人が参考にしています。
フォーミュラカーのハブナットとして使用
5
満足度:5.0
非常に使いやすく信頼性の高い商品でした。 特殊なサイズな為、困っていたところを助けていただけました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q"ファイン U-ナット"は引っかけレンチでも締付けできますか。
A
締付け可能です。また、当社ではM100用までファイン U-ナット専用締付工具をご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインUナット SSシリーズ(材質 SS400相当)
ファインUナット SUSシリーズ(材質 SUS304相当)
ファインUナット SCシリーズ(材質 S45C調質相当)
精密ロックナット ZMシリーズ
精密ロックナット ZMVシリーズ
精密ロックナット ZMTシリーズ
メーカー冨士精密冨士精密冨士精密福田交易福田交易福田交易
通常価格1,569-4,580 -3,390 -4,704 -5,860 -5,361 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目5日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質SS400相当SUS304相当S45C相当スチールスチールスチール
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
ねじ種類メートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじ

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト