メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

長距離スポットレンズユニット

通常単価(税別)
18,256
税込単価
20,082
通常出荷日:4日目

HPF-D038に取り付ける事により、33mmの距離でスポット径1.0mmに集光 ※本シリーズはCAD...

詳細を確認

型番:

HPF-LU08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPF-LU08の仕様・寸法情報

種類
関連部品
センサオプション種類
レンズ
使用温度範囲(℃)
-30~70
ヘッド形状
円筒
検出光放射方向
前面
商品タイプ
反射形用 最小スポットタイプ、ガラスレンズ
焦点距離(mm)
33±2.0
集光スポット径(mm)
1.0
ヘッド最大サイズ(mm)
L30.8
-
-

商品情報

外形図

長距離スポットレンズユニット 外形図

製品仕様

型番タイプ最小スポット径焦点距離組合わせファイバ
形番スポット径
HPF-LU08微小スポット約1.0mm33mm±2.0mmHPF-D038約1.0mm

性能・試験情報

距離-スポット径特性図

長距離スポットレンズユニット 距離-スポット径特性図

型番リスト

表示件数
型番
HPF-LU08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,256
( 20,082 )
4日目

詳細情報

基本情報

HPF-D038に取り付ける事により、33mmの距離でスポット径1.0mmに集光 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長距離スポットレンズユニットの型番HPF-LU08のページです。 型番HPF-LU08に関する仕様情報を記載しております。
長距離スポットレンズユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長距離スポットレンズユニット
微小スポットレンズユニット
超微小スポットレンズユニット
長距離レンズユニット
サイドビューレンズユニット
漏液ファイバユニット
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルアズビル
通常価格18,2569,713 -7,1903,6465,81351,870
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品ファイバーセンサ
センサオプション種類レンズレンズレンズレンズレンズ-
使用温度範囲(℃)-30~70-30~70-30~70-40~200-40~200-30~70
ヘッド形状円筒円筒円筒円筒円筒
検出光放射方向前面前面前面上面側面上面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト