メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サイドビューレンズユニット

型番:

FE-PA-S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FE-PA-S1の仕様・寸法情報

種類
関連部品
センサオプション種類
レンズ
使用温度範囲(℃)
-40~200
ヘッド形状
円筒
検出光放射方向
側面
ヘッド材質
黄銅ニッケルめっき
商品タイプ
透過形、長距離・サイドタイプ(2個セット)
指向角(°)
10
集光スポット径(mm)
4
ヘッド最大サイズ(mm)
L9.8

商品情報

外形図

サイドビューレンズユニット 外形図01

製品仕様

  • 透過形と組合わせ、長距離化や光方向変更を実現
  • 使用温度範囲:-40℃~+200℃

規格表

サイドビューレンズユニット 規格表01
  • 検出距離は実力値を表示しています。実際の検出距離はファイバ長さ(標準タイプで約2m×2≒4m)に制限されます。
  • HPX-AGはHS(応答時間5ms)モードでの検出距離です。
  • HPX-EGはnL(応答時間1ms)モードでの検出距離です。
  • 指向角はHPF-T003組合せ時の代表例です。

使用例

サイドビューレンズユニット 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
FE-PA-S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,813
( 6,394 )
4日目

詳細情報

基本情報

透過型ファイバの投光器、受光器に取り付けることにより、サイドビュータイプにする事が可能。耐熱200度 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドビューレンズユニットの型番FE-PA-S1のページです。 型番FE-PA-S1に関する仕様情報を記載しております。
サイドビューレンズユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドビューレンズユニット
微小スポットレンズユニット
超微小スポットレンズユニット
長距離スポットレンズユニット
長距離レンズユニット
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルアズビル
通常価格5,8139,713 -7,19018,2563,64614,639 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品光電センサ
センサオプション種類レンズレンズレンズレンズレンズ-
使用温度範囲(℃)-40~200-30~70-30~70-30~70-40~200-10~55
ヘッド形状円筒円筒円筒円筒円筒パイプ取付
検出光放射方向側面前面前面前面上面側面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト