17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 13日以内

HPQ用取り付けブラケット【10個入り】

通常単価(税別)
11,83014,844
税込単価
13,01316,328
通常出荷日:4日目~13日目

【特長】・HPQ用取り付けブラケット。・取付センサ種類は、光電センサです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

取付ベース材質

  • HPQ-B01:PVC、10ヶ入り
  • HPQ-B02:PFA(SUS)、10ヶ入り

型番リスト

表示件数

材質

最小発注数量
PVC
1パック

10個入り

PFA
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,830
( 13,013 )
4日目
14,844
( 16,328 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】・HPQ用取り付けブラケット。・取付センサ種類は、光電センサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPQ用取り付けブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPQ用取り付けブラケット
HPV用取り付けブラケット
HPJ用取り付けブラケット
光電センサ用ブラケット
センサ取付用樹脂ブラケット
シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ
メーカーアズビルアズビルアズビルミスミミスミ岩田製作所
通常価格11,830-7861933501,090926
通常出荷日4日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他その他LLその他L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト