メカニカル部品技術窓口

絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.1
キャップ色: 青

絶縁コード(耐油形:0.3mm2、27/φ0.12、2心)φ4.1
キャップ色: 青

絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
キャップ色: 青

絶縁コード(耐油形:0.5mm2、20/φ0.18、2心)φ5.7
キャップ色: 青

キャップ色: 青

キャップ色: 青

キャップ色: 青

キャップ色: 青
| 形番 | FL7M-2□6H(D)-C | FL7M-3□6H(D)-C | FL7M-7□6H(D)-C | FL7M-10□6(D)-C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL7M-2□6H(D)-CC03 | FL7M-3□6H(D)-CC03 | FL7M-7□6H(D)-CC03 | FL7M-10□6(D)-CC03 | |||
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | ||
| 検出方式 | 高周波発振形(シールド) | |||||
| 標準検出体 | 8×8、t=1mm、鉄 | 12×12、t=1mm、鉄 | 18×18 t=1mm、鉄 | 30×30、t=1mm、鉄 | ||
| 定格動作距離 | 2±0.2mm | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm | ||
| 応差 | 動作距離の15%以下 | |||||
| 定格電源電圧(使用電圧範囲) | DC 12/24V(DC10~30V) | |||||
| 漏れ電流 | 0.55mA 以下 | |||||
| 制御出力 | 開閉電流: 3~100mA、 残留電圧: 3.0V以下(開閉電流: 100mA、 コード長: 2m)、 出力耐電圧: DC 30V | |||||
| 表示灯 | N.O.タイプの場合 動作表示: 出力時オレンジ色または緑色点灯 設定表: 安定検出領域内にて緑色点灯 | |||||
| N.C.タイプの場合 動作表示:出力時オレンジ色点灯 | ||||||
| 使用周囲温度 | -25 ~+70℃ | |||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、 IP67G(JEM規格) | |||||
| 回路保護 | サージ吸収、 負荷短絡保護、 逆接続保護 | |||||
| 接続方法 | プリワイヤ、 プリワイヤコネクタ | |||||
| 材質 | ケーブル | シース | ポリウレタン | |||
| 絶縁体 | ポリウレタン | |||||
| スイッチ | ケース | SUS | 黄銅Ni めっき | |||
| 検出面 | PBT | |||||
| コネクタ | ハウジング | ポリウレタン、 PBT | ||||
| ホルダー | ガラス入りポリエステル樹脂 | |||||
| コンタクト | 黄銅金めっき | |||||
| 形番 | FL7M-2□6A(D)-C | FL7M-4□6A(D)-C | FL7M-8□6A(D)-C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FL7M-2□6A(D)-CC03 | FL7M-4□6A(D)-CC03 | FL7M-8□6A(D)-CC03 | |||
| サイズ | M12 | M18 | M30 | ||
| 検出方式 | 高周波発振形(シールド) | ||||
| 定格動作距離 | 2±0.2mm | 4±0.4mm | 8±0.8mm | ||
| 標準検出体 | 12×12、t=1mm、鉄 | 30×30、t=1mm、鉄 | 54×54、t=1mm、鉄 | ||
| 応差 | 動作距離の20%以下 | ||||
| 定格電源電圧(使用電圧範囲) | DC 12/24V (DC 10~30V) | ||||
| 漏れ電流 | 0.55mA 以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉電流: 3~100mA、 残留電圧: 3.0V以下(開閉電流: 100mA、 コード長: 2m)、 出力耐電圧: DC 30V | ||||
| 表示灯 | N.O.タイプの場合 動作表示: 出力時オレンジ色または緑色点灯 設定表示: 安定検出領域内にて緑色点灯 | ||||
| N.C.タイプの場合 動作表示: 出力時オレンジ色点灯 | |||||
| 使用周囲温度 | -25~+70℃ | ||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、 IP67G(JEM規格) | ||||
| 回路保護 | サージ吸収、 負荷短絡保護、 逆接続保護 | ||||
| 接続方法 | プリワイヤ、 プリワイヤコネクタ | ||||
| 材質 | ケーブル | シース | ポリウレタン | ||
| 絶縁体 | ポリウレタン | ||||
| スイッチ | ケース | 黄銅Ni めっき | |||
| 検出面 | PBT | ||||
| コネクタ | ハウジング | ポリウレタン、 PBT | |||
| ホルダー | ガラス入りポリエステル樹脂 | ||||
| コンタクト | 黄銅金めっき | ||||


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,956円 ( 13,152円 ) | 4日目 |
14,529円 ( 15,982円 ) | 4日目 |
20,023円 ( 22,025円 ) | 5日目 |
22,167円 ( 24,384円 ) | 5日目 |
14,529円 ( 15,982円 ) | 5日目 |
13,558円 ( 14,914円 ) | 4日目 |
15,671円 ( 17,238円 ) | 4日目 |
17,598円 ( 19,358円 ) | 5日目 |
15,343円 ( 16,877円 ) | 5日目 |
23,597円 ( 25,957円 ) | 5日目 |
25,703円 ( 28,273円 ) | 5日目 |
25,703円 ( 28,273円 ) | 5日目 |
17,572円 ( 19,329円 ) | 5日目 |
17,572円 ( 19,329円 ) | 5日目 |
耐油性に優れたポリウレタンケーブルを採用した近接センサです。
自動車等製造ラインにおけるクーラントの厳しい環境用に設計された製品です。
【特長】
・耐クーラント性の高いポリウレタンケーブルをシース/絶縁体共に採用。
・M8、M12、M18、M30、一般タイプ、アルミ粉対策タイプ(M12、M18、M30のみ)を標準品揃え。
・特殊工法のケーブル成形で本体シール性能UP。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ ねじ型 シールド/非シールド
4通常価格(税別):1,560円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~