メカニカル部品技術窓口
配線極性がなく、2線式。使いやすい汎用タイプ。【特長】・交流・直流両用で、しか...
詳細情報を確認する
・ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2, 60/φ0.08, 2心)φ4
・キャップ色:オレンジ

・ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2, 45/φ0.12, 2心)φ6
・キャップ色:オレンジ
FL7M-10T7D

・ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2, 45/φ0.12, 2心)φ6
・キャップ色:オレンジ

・キャップ色:オレンジ

・キャップ色:オレンジ
FL7M-10T7□-CN

・キャップ色:オレンジ
(注)

ストレートタイプのコネクタを組付けた時、L1の寸法は、全長に30mmプラスした寸法となる。

アングルタイプのコネクタを組付けた時の全長L2は、全長に20mmプラスした寸法となる。

・ビニル絶縁コード(耐油形:0.3mm2, 60/φ0.08, 2心)φ4
・キャップ色:オレンジ

・ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2, 45/φ0.12, 2心)φ6
・キャップ色:オレンジ
FL7M-10T7H□-CN03

・ビニル絶縁コード(耐油形:0.5mm2, 45/φ0.12, 2心)φ6
・キャップ色:オレンジ
| 型番 | FL7M-3T7HD(-CN,-CN03) | FL7M-7T7HD(-CN,-CN03) | FL7M-10T7D(-CN,-CN03) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 検出方式 | 高周波発振形(シールド) | ||||
| 定格動作距離 | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm | ||
| 設定距離 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | ||
| 標準検出体 | 12×12、t=1mm、鉄 | 18×18、t=1mm、鉄 | 30×30、t=1mm、鉄 | ||
| 応差 | 動作距離の10%以下 | ||||
| 定格電源電圧 | AC 100/200V 50/60Hz、DC 24V | ||||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | AC 48~240V(AC 40~250V)、DC 24~240V(DC 20~250V) | ||||
| 漏れ電流 | AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉電流 | 5~100mA | |||
| 残留電圧 | AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時) DC電源使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||||
| 応答周波数 | AC電源使用時:25Hz | AC電源使用時:25Hz | AC電源使用時:25Hz | ||
| DC電源使用時:1kHz | DC電源使用時:500Hz | DC電源使用時:400Hz | |||
| 温度特性 | 動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下 | 動作距離において+25℃を基準 として-10~+60℃で±10%以下 | |||
| 電源電圧特性 | 動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下 | ||||
| 表示灯 | 動作表示:出力時赤色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯 | ||||
| 使用周囲温度 | -25~+70℃ | -10~+60℃ | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC 500Vにて) | ||||
| 耐電圧 | AC 4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 | ||||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振動1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | ||||
| 耐衝撃 | 980m/s2 X、Y、Z各方向10回 | ||||
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) | ||||
| 質量 | プリワイヤタイプ (本体のみ、標準コード長2m) | 約90g | 約160g | 約270g | |
| プリワイヤコネクトタイプ (本体のみ、コード長30cm) | 約60g | 約70g | 約110g | ||
| 直出しコネクタタイプ (本体のみ) | 約40g | 約40g | 約90g | ||
| 回路保護 | サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC 20~40Vの時) | ||||
| 接続方式 | プリワイヤ(標準コード長2m)、プリワイヤコネクタ(コード長30cm)、直出しコネクタ | ||||
| 材質 | スイッチ | ケース | 黄銅Niめっき | ||
| 検出面 | PBT樹脂 | ||||
| コネクタ | ハウジング | -CN:亜鉛ダイカストNiめっき、-CN03:ポリエステル系エラストマ | |||
| ホルダー | PBT樹脂 | ||||
| コンタクト | -CN:黄銅スズめっき、-CN03:黄銅金めっき | ||||
| 外径 | 動作距離 | 動作形態 | 設定表示 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 3mm | N.O. | ○ | FL7M-3T7HD |
| M18 | 7mm | N.O. | ○ | FL7M-7T7HD |
| M30 | 10mm | N.O. | ○ | FL7M-10T7D |
| 外径 | 動作距離 | 動作形態 | 設定表示 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 3mm | N.O. | ○ | FL7M-3T7HD-CN |
| M18 | 7mm | N.O. | ○ | FL7M-7T7HD-CN |
| M30 | 10mm | N.O. | ○ | FL7M-10T7D-CN |
| 外径 | 動作距離 | 動作形態 | 設定表示 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 3mm | N.O. | ○ | FL7M-3T7HD-CN03 |
| M18 | 7mm | N.O. | ○ | FL7M-7T7HD-CN03 |
| M30 | 10mm | N.O. | ○ | FL7M-10T7D-CN03 |
| 型番 | 許容締付けトルク(N・m) |
|---|---|
| FL7M-3T7H□ | 20 |
| FL7M-7T7H□ | 70 |
| FL7M-10T7□ | 180 |
注.付属の歯付座金を使用した場合の許容強度です。
※使用する取付板や取付筐体、ナットおよび座金などの材質、表面状態によって許容締付けトルクは変化します。
実際の組合せで事前にご確認ください。
検出体以外の金属が周囲にある場合、動作特性に影響しますので下記に示す距離以上離してご使用ください。

| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| FL7M-3T7H□ | 0 | 8 | 9 |
| FL7M-7T7H□ | 0 | 20 | 13.5 |
| FL7M-10T7□ | 0 | 40 | 22.5 |

(1)直列接続(AND接続)
AC 100V、200Vどちらの場合でもONのとき負荷に加わる電圧VLはVL=VS-(出力残留電圧×個数)(V)となります。
従ってVLが負荷の動作電圧以上なければ負荷は動作しませんのであらかじめ確認が必要です。
2個以上直列にして、AND回路で使用する場合は3個が限度です。
(下図VSの値に注意)

(2)並列接続(OR接続)
2個以上の近接スイッチを並列にして、OR回路で使用することは原則としてできません。
(A)、(B)が同時に動作せず、負荷を保持させる必要のない場合に限り並列接続で使用できますが、消費電流(漏れ電流)がn倍となり、復帰不良が生じやすくなります。
(nは近接スイッチの個数)
(A)、(B)同時に動作させて、負荷を保持させる場合は使用できません。
すなわち、(A)、(B)同時に動作させて、負荷を保持させる場合、今、(A)がONになると(A)と(B)両端の電圧が約10Vに低下し、負荷電流が(A)を通って流れ動作します。
次に検出物体が(B)に近づいた場合、(B)両端の電圧は10Vで すので低すぎて、(B)の開閉素子を動作させることができません。
(A)が再びOFFになると、(A)と(B)両端の電圧が電源電圧まで上昇するため、ここで、はじめて(B)がONとなることができます。
この間、(A)がOFF、(B)もOFFとなる時間(約10ms)があり、負荷が瞬間的に復帰します。このように負荷を保持させる場合は左図のようにリレーを介して使用してください。

電磁開閉器、ランプ、モータ等突入電流の生ずる負荷を直接接続する場合、突入電流を含めて、定格電流以内で使用してください。
必ず負荷を介して電源に接続してください。負荷を介さず直接電源に接続すると破損します。
また出力に極性はありませんので負荷はどちら側にも接続可能ですが、近接スイッチ破損による地絡時に電源短絡を防止するため、負荷を非接地側に接続することを推奨します。
電源を投入してから、近接スイッチが検出可能となるまでの時間は80ms以下です。
また負荷と近接スイッチが別電源の場合には、必ず近接スイッチの電源を先に投入するようにしてください。
近接スイッチOFF時でも回路を動作させるため、わずかな電流が漏れ電流として流れます。
接続負荷の復帰には十分ご注意ください。
コードの最小曲げ半径は、コード外径の3倍以上となっていますので、急な曲げをしないようご注意ください。また、コード引出し口より30mm以内では急に曲げないようにしてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,078円14,462円 ( 15,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,442円 ( 21,386円 ) | 5日目 |
20,477円 ( 22,525円 ) | 4日目 |
配線極性がなく、2線式。使いやすい汎用タイプ。
【特長】
・交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減
・設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)
・表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)
・小形、省スペース
・高いシール性(IP67)
・充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

アズビル
アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ
5通常価格(税別):3,153円~

理研計器(ガス測定器・検知器)
高精度近接センサ(標準型センサ)
0通常価格(税別):15,825円~