17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。

シャフトカラー KSC-SPスプリットタイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が45型番あります。
数量:

商品情報

外形図

KSC-SPスプリットタイプ 外形図

製品仕様

  • 表面処理:黒染
  • 材質:機械構造用炭素鋼

規格表

シャフトカラー〈KSC 0308-SP~KSC 1612-SP〉

型番軸穴径
φD
総幅
B±0.1
外径
D1
ボルト穴
M
ボルト
M×長さ
dRWXY質量(g)
KSC 0308-SP3815M3M 3× 83.4314.5310
KSC 0408-SP4815M3M 3× 83.4314.539
KSC 0508-SP5820M3M 3×103.4315.5417
KSC 0510-SP51020M4M 4×104.53.7516421
KSC 0608-SP6820M3M 3×103.4316416
KSC 0610-SP61020M4M 4×104.53.7516420
KSC 0808-SP8825M3M 3×103.431.58525
KSC 0810-SP81025M4M 4×124.53.751.58531
KSC 0812-SP81228M5M 5×165.54.51.58547
KSC 0815-SP81530M6M 6×15761.59568
KSC 1010-SP101030M4M 4×124.53.751.59543
KSC 1012-SP101230M5M 5×165.54.51.59552
KSC 1015-SP101535M6M 6×14761.510691
KSC 1210-SP121030M4M 4×124.53.751.510541
KSC 1212-SP121230M5M 5×165.54.51.510549
KSC 1215-SP121535M6M 6×18761.511687
KSC 1310-SP131030M4M 4×124.53.751.510540
KSC 1315-SP131535M6M 6×18761.511685
KSC 1510-SP151032M4M 4×124.53.751.511643
KSC 1512-SP151235M5M 5×165.54.51.512665
KSC 1515-SP151540M6M 6×20761.5138111
KSC 1610-SP161035M4M 4×124.53.751.512652
KSC 1612-SP161235M5M 5×165.54.51.512663

シャフトカラー〈KSC 1615-SP~KSC 12036-SP〉

型番軸穴径
φD
総幅
B±0.1
外径
D1
ボルト穴
M
ボルト
M×長さ
dRWXY質量(g)
KSC 1615-SP161540M6M 6×20761.5138109
KSC 1715-SP171540M6M 6×20761.5138106
KSC 1815-SP181545M6M 6×20761.5158137
KSC 2010-SP201040M4M 4×164.53.751.514765
KSC 2012-SP201240M5M 5×165.54.51.514778
KSC 2015-SP201545M6M 6×20761.5158131
KSC 2512-SP251245M5M 5×165.54.51.517791
KSC 2515-SP251550M6M 6×25761.51810151
KSC 3015-SP301555M6M 6×25761.52010171
KSC 3515-SP351560M6M 6×257622312191
KSC 4018-SP401870M8M 8×309722613319
KSC 4518-SP451875M8M 8×309732814348
KSC 5022-SP502285M10M10×3511933216558
KSC 5522-SP552290M10M10×3511933418599
KSC 6022-SP602295M10M10×3511933718640
KSC 6525-SP6525105M12M12×40131054018911
KSC 7025-SP7025110M12M12×40131054318965
KSC 7525-SP7525115M12M12×401310545201,019
KSC 8032-SP8032130M16M16×501813550221,801
KSC 9032-SP9032140M16M16×501813555241,972
KSC 10036-SP10036150M16M16×501813560262,412
KSC 11036-SP11036170M16M16×501813570283,241
KSC 12036-SP12036180M16M16×501813575303,473

使用例

KSC-SPスプリットタイプ 使用例関連画像

型番リスト

表示件数

軸穴径φD

(mm)

総幅 B

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
3
8
15
295-4907
1個
4
8
15
295-4940
1個
5
8
20
295-4966
1個
5
10
20
295-4982
1個
6
8
20
295-5016
1個
6
10
20
295-5024
1個
8
8
25
295-5059
1個
8
10
25
295-5067
1個
8
12
28
295-5083
1個
100
36
150
-
1個
10
10
30
295-5148
1個
10
12
30
295-5164
1個
10
15
35
294-1961
1個
110
36
170
-
1個
120
36
180
-
1個
12
10
30
295-5229
1個
12
12
30
295-5237
1個
12
15
35
294-2038
1個
13
10
30
295-5253
1個
13
15
35
294-2089
1個
15
10
32
295-5288
1個
15
12
35
295-5296
1個
15
15
40
294-2151
1個
16
10
35
295-5334
1個
16
12
35
295-5342
1個
16
15
40
294-2208
1個
17
15
40
295-5377
1個
18
15
45
-
1個
20
10
40
-
1個
20
12
40
-
1個
20
15
45
-
1個
25
12
45
-
1個
25
15
50
-
1個
30
15
55
-
1個
35
15
60
-
1個
40
18
70
-
1個
45
18
75
-
1個
50
22
85
-
1個
55
22
90
-
1個
60
22
95
-
1個
65
25
105
-
1個
70
25
110
-
1個
75
25
115
-
1個
80
32
130
-
1個
90
32
140
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
621
( 683 )
在庫品1日目当日出荷可能
629
( 692 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
6日目
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,204
( 7,924 )
6日目
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
4日目
11,291
( 12,420 )
6日目
12,275
( 13,503 )
6日目
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
6日目
714
( 785 )
6日目
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
781
( 859 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
6日目
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,023
( 1,125 )
6日目
1,002
( 1,102 )
6日目
1,027
( 1,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
6日目
1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,305
( 1,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,866
( 2,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,231
( 2,454 )
4日目
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,672
( 2,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,652
( 2,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,341
( 3,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,865
( 4,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,373
( 4,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,065
( 5,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,909
( 6,500 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます
・ボルト2本付属

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • アイドラースプロケット 画像

    ミスミ

    アイドラースプロケット

    アイドラースプロケットです。チェーンに針を与えチェーンの振動や騒音、スプロケットのかみ合い不良を防ぎます。

  • スプロケット 40B 画像

    ミスミ

    スプロケット 40B

    スチール・ステンレス・表面処理のスプロケットです。軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • チェーン 画像

    ミスミ

    チェーン

    ローラーチェーンです。ミスミ品にて適合するチェーンを指定寸からお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトカラー KSC-SPスプリットタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機構部品の位置決め用に
5
満足度:5.0
機構部品の位置決め用に、精度も十分でコンパクトな構造で使いやすかったです。
0人が参考にしています。
自社内の工具として
4
満足度:4.0
部品を抜き取る場合のプーリ抜きの爪を引っ掛ける部品として購入。 半割れなので取付が用意で助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトカラー KSC-SPスプリットタイプ
シャフトカラー KSC標準タイプ
シャフトカラー KSC-SLスリットタイプ
シャフトカラー SSC-SPステンレススプリットタイプ
シャフトカラー KSC-SL2固定用2穴付スリットタイプ
シャフトカラー SSC標準ステンレスタイプ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格546-148 -402 -1,101 -535 -308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
締結方法セパレート止めねじスリットセパレートスリット止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード側面取付穴付スタンダード
材質ステンレスステンレス
表面処理表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理なし表面処理あり表面処理なし
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
よく一緒に購入される商品

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト