17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

基本形マイクロスイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

基本形マイクロスイッチ

販売終了

型番

BZ-2R3000-T4-J

2018年09月に販売終了となりました。

長い歴史、高い信頼でご愛顧いただいています。基本形マイクロスイッチBZシリーズは、山武マイクロスイッチを代表するシリーズです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マイクロスイッチ
アクチュエータタイプ
プランジャ形
プランジャ形 種類
プッシュボタンプランジャ
レバー形 種類
-
アクチュエータの種類詳細
ピンプランジャ
接点構成
単極双投
O.F.(最大)
3.63N
負荷形
標準負荷
AC定格電圧(v)
250
DC定格電圧(v)
30
認定規格
CE/EN/GB
RoHS?
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト