17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ブッシュチェーン用ホイール SW1/4S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブッシュチェーン用ホイール SW1/4S

販売終了

型番

SW1/4S8-B

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ピッチ6.35mm(1 / 42")単列用のブッシュチェーン用ホイール。
【特長】
・材質 : S45C。
・歯数 : 8~32。
【用途】
・チェーン伝動、搬送に。

指定中の仕様・寸法情報

スプロケット形状
B形
呼び番号
25
歯数(T)
8
列数
1
軸穴径 D(mm)
6
種類
下穴タイプ
材質
スチール
チェーンタイプ
[その他] ブッシュチェーン
軸種類
標準下穴
表面処理
なし
軸穴精度
H9
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト