17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

内歯車(インターナルギヤ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

内歯車(インターナルギヤ)

販売終了

型番

IS1S60A-1090

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モジュール0.5・0.8・1.0の小モジュール内歯車。
【特長】
・圧力角20(並歯)のモジュールが0.5・0.8・1.0の3種類と規格が充実。
・外輪のはめ合い公差をh8とし、ハウジング等の穴にそのままはめ合うように加工。
・相手ピニオンは、KG平歯車から選定する。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

モジュール
1
材質
S45C
歯数(歯)
60
基準円直径(mm)
60
歯先円直径(mm)
58
歯幅(mm)
10
外径・ハブ外径(mm)
90
下穴品・完成品
完成品
軸穴仕上げ
内歯車
RoHS?
10

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内歯車(インターナルギヤ)
SI インターナルギヤ
SIR リングギヤ
リングギヤ SSR
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
SS 平歯車
メーカー協育歯車工業(KG)小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業ミスミ小原歯車工業
通常価格-3,962 -35,734 -29,906 --753 -
通常出荷日-在庫品1日目〜2日目2日目3日目〜在庫品1日目〜
下穴品・完成品完成品-----
軸穴仕上げ内歯車-----
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト