17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

KM形 永磁ホルダ 丸型

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,2447,987
税込単価
1,3688,786

KM形のマグネット ホルダタイプ。【特徴】・外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
数量:

商品情報

外形図

KM形 永磁ホルダ 丸型 外形図

製品仕様

メッキ仕様 KM-002

メッキ仕様 KM-002

メッキ仕様 KM-0007L

メッキ仕様 KM-0007L

塗装仕様 KM-025C

塗装仕様 KM-025C

外周ローレット仕様 KM-0018J

外周ローレット仕様 KM-0018J

規格表

型番本体寸法吸着力表面処理取付用
ネジ穴
加工可能範囲算出用寸法 使用温度
の上限
ネジ穴加工質量
外径×高さh公差範囲高さ公差D1D2H1H2
KM-0005φ5h7×80
-0.012
0
-0.1
0.3N (0.03kgf)なしなし54.5--タイプB不可1.5g
KM-0007φ7h7×80
-0.015
0.4N (0.04kgf)76.5不可2.5g
KM-H001φ10h9×150
-0.036
8N (0.8kgf)109.51512タイプA背面に下穴で
深さ3.0まで可
11g
KM-H0015φ15h9×150
-0.043
20N (2kgf)1514背面に下穴で
深さ3.0まで可
20g
KM-H002φ20h9×150
-0.052
40N (4kgf)2018背面に下穴で
深さ3.0まで可
40g
KM-H0025φ26h9×250
-0.052
100N (10kgf)26242521背面に下穴で
深さ4.0まで可
100g

型番リスト

表示件数
関連

マグネット種類(材質)

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

取付用ネジ穴

ホルダ仕様

吸着力

(N)

トラスココード

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルニコ磁石
5
~10.0
なし
メッキ仕様
1.8
107-6612
13
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
7
~10.0
なし
外径h公差仕様
0.4
107-6621
8
-
1個
アルニコ磁石
7
~10.0
なし
メッキ仕様
4
107-6639
13
-
1個
アルニコ磁石
10
~10.0
なし
メッキ仕様
8
107-6647
15
-
1個
アルニコ磁石
20
30.1~40.0
なし
メッキ仕様
40
107-6680
15
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
10
~10.0
なし
メッキ仕様
3
107-6949
8
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
10
~10.0
なし
ステンレス仕様
3
406-3651
8
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
10
~10.0
なし
外周ローレット仕様
3
107-6973
8
-
1個
アルニコ磁石
15
10.1~20.0
なし
メッキ仕様
20
107-6663
15
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
18
40.1~50.0
なし
メッキ仕様
50
107-6957
8
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
18
40.1~50.0
なし
ステンレス仕様
50
406-3660
8
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
18
40.1~50.0
なし
外周ローレット仕様
50
107-6981
8
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
25
80.1~90.0
なし
メッキ仕様
90
107-6965
10
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
25
80.1~90.0
なし
ステンレス仕様
90
406-3678
10
-
1個
[コバルト磁石] サマリウムコバルト磁石
25
80.1~90.0
なし
外周ローレット仕様
90
107-6990
10
-
1個
ネオジム磁石
30
100.1~
M6深8ピッチ1.0
塗装仕様
150
107-6736
25
-
1個
ネオジム磁石
40
100.1~
M8深12ピッチ1.25
塗装仕様
300
107-6744
30
-
1個
ネオジム磁石
50
100.1~
M8深12ピッチ1.25
塗装仕様
500
107-6752
40
-
1個
ネオジム磁石
26
90.1~100.0
M6深8ピッチ1.0
塗装仕様
100
107-6701
25
-
1個
アルニコ磁石
10
~10.0
なし
外径h公差仕様
8
406-3732
15
-
1個
アルニコ磁石
20
30.1~40.0
なし
外径h公差仕様
40
406-3759
15
-
1個
アルニコ磁石
15
10.1~20.0
なし
外径h公差仕様
20
406-3741
15
-
1個
アルニコ磁石
26
90.1~100.0
なし
外径h公差仕様
100
406-3767
25
-
1個
アルニコ磁石
10
~10.0
M5深5ピッチ0.8
メッキ仕様
8
107-6655
18
-
1個
アルニコ磁石
20
30.1~40.0
M5深5ピッチ0.8
メッキ仕様
40
107-6698
18
-
1個
アルニコ磁石
30
100.1~
M6深8ピッチ1..0
メッキ仕様
150
406-3830
33
-
1個
-
40
100.1~
M8深10ピッチ1.25
耐熱仕様
300
857-5357
40
-
1個
-
50
100.1~
M8深10ピッチ1.25
耐熱仕様
500
857-5358
45
-
1個
アルニコ磁石
15
10.1~20.0
M5深5ピッチ0.8
メッキ仕様
20
107-6671
18
-
1個
アルニコ磁石
26
90.1~100.0
M6深10ピッチ1.0
メッキ仕様
100
406-3821
30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,349
( 2,584 )
1日目
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,542
( 1,696 )
1日目
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,655
( 2,921 )
2日目
1,711
( 1,882 )
1日目
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,977
( 3,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,527
( 3,880 )
1日目
3,088
( 3,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,048
( 4,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,604
( 5,064 )
4日目
4,731
( 5,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,748
( 5,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,738
( 1,912 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,225
( 2,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,033
( 2,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,098
( 5,608 )
4日目
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,965
( 2,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,587
( 5,046 )
1日目
5,194
( 5,713 )
6日目
7,987
( 8,786 )
6日目
1,657
( 1,823 )
4日目
3,981
( 4,379 )
4日目

詳細情報

基本情報

KM形のマグネット ホルダタイプ。
【特徴】
・外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様、ステンレス製と5種類を用意。
・外径公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応。
・背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用が可能。
【用途】
・プレス機器や金型への埋め込み・治具への組付・ワーク押えなどに幅広く応用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器 画像

    カネテック

    KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器

    「KE形 電磁/永電磁/ハイブリッドホルダ」に使用する整流器です。<br>交流電源からの入力を直流に整流し電磁/永電磁ホルダに出力する電装品です。

  • 電磁ホルダ 画像

    ミスミ

    電磁ホルダ

    ミスミブランドの電磁ホルダです。手軽に使用できる利便性があります。

  • 電磁ホルダ タップ穴貫通タイプ 画像

    ミスミ

    電磁ホルダ タップ穴貫通タイプ

    電磁ホルダタップ穴貫通タイプです。全商品、当日出荷可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KM形 永磁ホルダ 丸型のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
金型のインサート金具保持に
5
満足度:5.0
金型内に埋め込み、インサート成形の際に使用しています。 鉄なので磁石に付き落下もしないので良いです。
2人が参考にしています。
特殊工具の脱落防止
2
満足度:2.0
磁力が強力なため機械設備周りの工具に脱落防止に役立ちました。
1人が参考にしています。
金型の挿入部品保持の為
3
満足度:3.0
古い金型の更新型製作で、以前と同じ品番で注文しようとしたら、取り扱い中止+代替品も無かった。今回はお客様の方で仕様を変更...もっと読む
0人が参考にしています。
SS400製スペーサー治具の固定
4
満足度:4.0
コンパクト且つ1つのみでも十分吸着力があります。 今後も継続使用を考えています。
0人が参考にしています。
ワークの押えに使用
5
満足度:5.0
ワークの押えに使用しています。後ろにネジ穴があって金型へ取り付けて使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qマグネットホルダの使用温度上限は何度ですか?
A
・アルニコ磁石応用タイプ
温度的には最も優れており、20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
・希土類サマリウム・コバルト磁石応用タイプ
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程、200℃では85%前後に低下します。
・ネオジム系希土類磁石応用タイプ
吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KM形 永磁ホルダ 丸型
ネオジム磁石 径方向着磁タイプ
サマリウムコバルト磁石 径方向着磁タイプ
ネオジム磁石 丸型
丸型ネオジム磁石
ネオジムキャップ リング型
メーカーカネテックマグナマグナマグナ二六製作所二六製作所
通常価格1,244-541 -505172 -213 -974 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状丸型 ホルダなし丸型 ホルダなしリング型 ホルダなし丸型 ホルダなし丸型 ホルダなしリング型 ホルダあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト