17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)【1~2000個入り】

未確定:候補が21型番あります。
数量:

商品情報

外形図

E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304) 外形図

規格表

(単位:mm)

寸法コード呼び適用軸
d1
止め輪寸法取付溝寸法(参考)
内径d外径DH板厚tb(約)溝径d2溝巾mn(最小)
110080.81~1.40.80
-0.08
2±0.10.70
-0.25
0.2±0.020.30.8+0.05
0
0.3+0.05
0
0.4
110121.21.4~21.20
-0.09
310.3±0.0250.41.2+0.06
0
0.40.6
110151.52~2.51.54±0.21.30.4±0.030.61.50.50.8
1102022.5~3.2251.70.40.720.51
110252.53.2~42.562.10.40.82.50.51
1103034~5372.60.6±0.040.930.7+0.1
0
1
1104045~740
-0.12
93.50
-0.3
0.61.14+0.075
0
0.71.2
1105056~85114.30.61.250.71.2
1106067~96125.20.81.460.91.2
1107078~1170
-0.15
146.10
-0.35
0.81.67+0.09
0
0.91.5
1108089~128166.90.81.880.91.8
11090910~149187.80.82.090.92
111001011~151020±0.38.71±0.052.2101.15+0.14
0
2
111201213~18120
-0.18
2310.40
-0.45
12.412+0.11
0
1.152.5
111501516~241529131.5±0.062.8151.653
111901920~31190
-0.21
3716.51.54.019+0.13
0
1.653.5
112402425~38244420.80
-0.5
2±0.075.0242.24

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
0.8
1~1.4
0.8
バラ(1個から購入可能)
0.8
光沢仕上げ
10
1個
1.2
1.4~2
1.2
バラ(1個から購入可能)
1.2
光沢仕上げ
10
1個
1.5
2~2.5
1.5
バラ(1個から購入可能)
1.5
光沢仕上げ
10
1個
2
2.5~3.2
2
バラ(1個から購入可能)
2
光沢仕上げ
10
1個
2.5
3.2~4
2.5
バラ(1個から購入可能)
2.5
光沢仕上げ
10
1個
3
4~5
3
バラ(1個から購入可能)
3
光沢仕上げ
10
1個
3
4~5
3
箱・パック
3
黒色塗装
10
1パック

2000個入り

4
5~7
4
バラ(1個から購入可能)
4
光沢仕上げ
10
1個
4
5~7
4
バラ(1個から購入可能)
4
黒色塗装
10
1個
5
6~8
5
バラ(1個から購入可能)
5
光沢仕上げ
10
1個
5
6~8
5
バラ(1個から購入可能)
5
黒色塗装
10
1個
6
7~9
6
バラ(1個から購入可能)
6
光沢仕上げ
10
1個
6
7~9
6
箱・パック
6
黒色塗装
10
1パック

2000個入り

7
8~11
7
バラ(1個から購入可能)
7
光沢仕上げ
10
1個
8
9~12
8
バラ(1個から購入可能)
8
光沢仕上げ
10
1個
9
10~14
9
バラ(1個から購入可能)
9
光沢仕上げ
10
1個
10
11~15
10
バラ(1個から購入可能)
10
光沢仕上げ
10
1個
12
13~18
12
箱・パック
12
光沢仕上げ
10
1000個
15
16~24
15
箱・パック
15
光沢仕上げ
10
500個
19
20~31
19
箱・パック
19
光沢仕上げ
10
400個
24
25~38
24
箱・パック
24
光沢仕上げ
10
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
73
( 80 )
在庫品1日目当日出荷可能
73
( 80 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,839
( 11,923 )
1日目
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
1日目
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,980
( 14,278 )
11日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能
8
( 9 )
5日目
23
( 25 )
5日目
37
( 41 )
5日目
71
( 78 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円周上に溝加工したシャフト(軸)に挿入し抜け止めとして使用します。軸のサイズや外径サイズに合わせ各規格を選択できます。(サイズにより自動挿入用のスタック製品も揃えています)。
・サイズはJIS規格に準拠しています。相手軸との相性、使用環境などで材質等を選択できます。

ご注意

  • 2025年11月より一部商品につきまして、パック品での取り扱いを廃止しております。ご注文の際は注文単位数量を必ずご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)のレビュー
4.6平均満足度:4.619件のレビュー
交換用部品としてストック
5
満足度:5.0
機械の交換用として購入しました。 E止め輪はとにかく「飛んでいく」「床に落ちても音がしない」「どこに行ったか探すのが大...もっと読む
9人が参考にしています。
ゲーム機の修理
5
満足度:5.0
ゲーム機を修理する時古いEリングが折れてしまったので購入。しました。
3人が参考にしています。
客先注文
5
満足度:5.0
日にち指定が出来るのが有難い! お客様の指定納期に合わせて発注いたしました。 入荷を待つのみなので、大変助かります。
2人が参考にしています。
部品の軸への固定
5
満足度:5.0
鉄だとさびるのでステンレスに変更し使いました。今のところ、それまでの鉄製と遜色なく使用できてます。
2人が参考にしています。
サオに使用
5
満足度:5.0
制御盤、扉のサオに使用。サイズの表記もわかりやすく、スムーズに注文できた。品室も問題なし。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
JIS E形止め輪
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼
E型止め輪
E形止め輪(B-1024・ステンレス製)
メーカー大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング平和発條大陽ステンレススプリングSUNCOタキゲン製造
通常価格8-2 -241 -2 -11,376 -322 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質SUS304-CSPSUS316S60C~S70Cばね用鋼スチール冷間圧延ステンレス鋼板
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)
よく一緒に購入される商品

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト