メカニカル部品技術窓口






両極用電池ばね。

外形図。
| 製品番号 | 線径 mm | D1 mm | D2 mm | Hf mm | 総巻数 | ピッチ mm | セット長 mm | セット荷重 N | D3 mm | D4 mm | 総巻数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単3用 | BS007 | 0.55 | 9 | 3.5 | 7.5 | 5 | 14.5 | 4 | 4.9 | 9 | 2.5 | 3 |
| BS008 | 9.5 | 3.5 | 8.5 | 6.8 | 9.5 | 2.5 | ||||||
| BS009 | 10 | 3.5 | 8.5 | 6.8 | 10 | 2.5 | ||||||
| 単4用 | BS010 | 0.5 | 7 | 3 | 7.5 | 5 | 10.5 | 4 | 4.9 | 7 | 2.3 | 3 |
| BS011 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 2.3 | ||||||
| BS012 | 7.5 | 3.5 | 8 | 4.9 | 7.5 | 2.3 |

両極用電池ばね2。

外形図2。
| 製品番号 | 線径 mm | D1 mm | D2 mm | Hf mm | 総巻数 | ピッチ mm | セット長 mm | セット荷重 N | A mm | B mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単3用 | BS101 | 0.55 | 9.5 | 3.5 | 8.5 | 5 | 14.5 | 4 | 5.25 | 9.5 | 3.5 |
| 単4用 | BS102 | 0.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 10.5 | 4 | 4.9 | 7.5 | 3 |

両極用電池ばね3。

外形図3。
| 製品番号 | 線径 mm | D1 mm | D2 mm | Hf mm | 総巻数 | ピッチ mm | セット長 mm | セット荷重 N | A mm | B mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単3用 | BS103 | 0.55 | 9.5 | 3.5 | 8.5 | 5 | 14.5 | 4 | 5.25 | 9.5 | 9.5 |
| 単4用 | BS104 | 0.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 10.5 | 4 | 4.9 | 7.5 | 7.5 |

プラス極用電池ばね。

外形図。
| 製品番号 | 線径 mm | D1 mm | D2 mn | 総巻数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単3用 | BS207 | 0.55 | 9 | 3 | 4 |
| BS208 | 9.5 | 3.5 | |||
| BS209 | 10 | 3.5 | |||
| 単4用 | BS210 | 0.5 | 7 | 3 | 4 |
| BS211 | 7.5 | 3 | |||
| BS212 | 7.5 | 3.5 |

マイナス極用電池ばね。

外形図。
| 製品番号 | 線径 mm | D1 mm | D2 mm | Hf mm | 総巻数 | セット長 mm | セット荷重 N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単3用 | BS307 | 0.55 | 9 | 3 | 8.5 | 4.5 | 4 | 7.8 |
| BS308 | 9.5 | 3.5 | 9 | 7.8 | ||||
| BS309 | 10 | 3.5 | 10 | 8.8 | ||||
| 単4用 | BS310 | 0.5 | 7 | 3 | 8 | 4.5 | 4 | 7.8 |
| BS311 | 7.5 | 3.5 | 9 | 7.8 | ||||
| BS312 | 7.5 | 3.5 | 10 | 8.8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
351円 ( 386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円 ( 410円 ) | 5日目 |
373円 ( 410円 ) | 5日目 |
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
349円 ( 384円 ) | 5日目 |
349円 ( 384円 ) | 5日目 |
174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
145円 ( 160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
174円 ( 191円 ) | 5日目 |
174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
174円 ( 191円 ) | 6日目 |
174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
145円 ( 160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
単3、単4電池接点用の線タイプ電池ばね。
【特長】
・同じ形状で単3用と単4用の2種類をラインナップ。
・規格品で量産まで簡単に採用可能。
【用途】
・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。
・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね用ポスト 穴タイプ
4.5通常価格(税別):214円~

ミスミ
引張りばね用ポスト 六角タイプ
4.3通常価格(税別):225円~

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

ミスミ
引張りばね用ポスト 溝タイプ
4.4通常価格(税別):203円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~