メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パーツフィーダ用電気力線放射式除電気

型番:

EST-SH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EST-SHの仕様・寸法情報

種類
静電気除去装置
-
-

商品情報

製品仕様

電極寸法24mm×24mm×30mm(電極1個)
重量20g(電極1個)
出力電圧±6000V(球放電電圧測定法による)
調整機能なし
付属品アース線/電源アダプター/タコ検電器/取付けブラケット/取扱説明書

使用例

パーツフィーダ取り付け例

パーツフィーダ用電気力線放射式除電気 パーツフィーダ取り付け例図

型番リスト

表示件数
型番
EST-SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,400円
( 141,240円 )
4日目

詳細情報

基本情報

送風無し、電気力線で除電する従来には無いパーツフィーダに最適な除電器です。

【特長】
・従来のイオナイザーには、電極の発塵、不純物の付着やイオンバランス、オゾンの発生などの問題がありますが、「EST-SH」は除電形式が異なり、それらの問題が少ない画期的な商品です


◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツフィーダ用電気力線放射式除電気の型番EST-SHのページです。 型番EST-SHに関する仕様情報を記載しております。
パーツフィーダ用電気力線放射式除電気のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツフィーダ用電気力線放射式除電気
パーツフィーダ付属品(ホッパ)フィーダ式ホッパ HPFシリーズ
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
手動式フローコントロールバルブ FV形
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTC
メーカー産機シンフォニアテクノロジー産機シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格128,400円330,568円42,000円 -14,900円 -68,614円 -169,013円
通常出荷日4日目15日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜お見積り
種類静電気除去装置ホッパコントローラ周辺機材コントローラコントローラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツフィーダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました