メカニカル部品技術窓口
振動が細かくあらゆるワークに適しています。【特長】・圧電式パーツフィーダはチタン酸鉛とジルコン酸鉛を主...
詳細を確認
| 形式 | 90A | 120A | 150A | 190A | 230A | 300A | 390B | 460B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧AC(V) | 0~250 | ||||||||
| 消費電流(標準ボウル)(mA) | 8 | 15 | 37 | 65 | 90 | 165 | |||
| 共振周波数(標準ボウル)(Hz+/-10Hz) | 255 | 240 | 233 | 210 | 165 | 152 | 120 | 100 | |
| ばね角度(標準)(θ°) | 15 | ||||||||
| 圧電素子型式 | SR-1639B | SR-2443B | SR-3860B | SR-5086A1 | SR-65100A1 | SR-68105C | SR-80116A | ||
| 圧電素子使用枚数(枚) | 2 | 3 | |||||||
| 塗装色 | 本体カバー | 日塗工 S3-309 | |||||||
| 本体ベース | 日塗工 S2-1034 | ||||||||
| 振動機質量(kg) | 1.7 | 3.3 | 5.3 | 12.3 | 17.8 | 32.6 | 54 | 105 | |
| 許容最大ボウル | ボウル径(mm) | 120 | 150 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 760 |
| ボウル質量(kg) | 0.3 | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 25 | |
| 許容ワーク質量(kg) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | ||
| 使用温度(℃) | 0~40 | ||||||||
| 使用湿度(結露しないこと)(%RH) | 10~90 | ||||||||
| 適用コントローラー | 標準 | P212 | P312 | ||||||
| フィードバック | P212-F | P312-F | |||||||
*1.搭載するボウルの仕様により、変化します。(表中の数値は、本カタログ中の素ボウル搭載の場合)
*2.ワーク質量は、容量とは異なります。
*3.ワーク質量の変動による搬送速度の変動が大きな場合は、フィードバックコントローラをご使用ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,980円 ( 53,878円 ) | 4日目 |
48,980円 ( 53,878円 ) | 4日目 |
57,721円 ( 63,493円 ) | 4日目 |
57,721円 ( 63,493円 ) | 4日目 |
58,725円 ( 64,598円 ) | 4日目 |
58,725円 ( 64,598円 ) | 4日目 |
69,671円 ( 76,638円 ) | 4日目 |
66,586円 ( 73,245円 ) | 4日目 |
82,683円 ( 90,951円 ) | 4日目 |
82,683円 ( 90,951円 ) | 4日目 |
113,549円 ( 124,904円 ) | 4日目 |
113,549円 ( 124,904円 ) | 4日目 |
176,722円 ( 194,394円 ) | 4日目 |
176,722円 ( 194,394円 ) | 4日目 |
振動が細かくあらゆるワークに適しています。
【特長】
・圧電式パーツフィーダはチタン酸鉛とジルコン酸鉛を主成分とするファインセラミックスを用いた圧電素子を駆動源としています。
・電圧をかけることによってひずみが生じる圧電効果(Piezo Effect)を利用したダイレクト駆動により振動搬送する画期的なバーツフィーダです。
・広い用途に適合した振動機で、各種のボウルをセンターロック又は外周ロックによりよりボウル位置を任意に取付可能です。
・標準以外のボウルの取付もトッププレートの取付穴の加工により可能です。
・駆動部はコイル、鉄芯がなく電気的、機械的にも非常にシンプルであり耐久性に優れています
◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

産機
インラインフィーダ
4通常価格(税別):31,313円~

シンフォニアテクノロジー
振動機器(小型振動機器)電磁振動機器用標準コントローラ C4-5B
0通常価格(税別):37,307円

NTN
板ばね・防振ばね
0通常価格(税別):554円~

産機
コントローラ・圧電式振動センサ
0通常価格(税別):5,463円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,490円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~