メカニカル部品技術窓口
柔剛二層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝...
詳細情報を確認する


| 呼称 | 適応シャフト径(mm) | 肉厚(mm) | 幅(mm) | 硬度(゜)背+腹 |
|---|---|---|---|---|
| SR-36 | 38.0 | 5 | 50 | 80+86 (外側)(内側) |
| SR-41 | 42.7 | |||
| SR-47 | 48.6 | |||
| SR-55 | 57.0 | |||
| SR-58 | 60.5 |

例1.シャフト径より少し大きめの治具(塩ビパイプ等)を使用すると容易に挿入できる。

例2.スリーブロールの内面に溶剤(シンナー、アセトン、アルコール等)を少量塗布し、すばやく挿入する。
柔剛二層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材。
【特長】
・鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮。
・鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、経済的。
・樹脂やゴム製ロールに比べ、耐摩耗性、耐油性、耐水性、耐侯性にすぐれる。
・衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ騒音防止や破損防止。
・搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富む。
【用途】
・フラットキャリヤローラ、リターンローラ、フィードローラ、搬送物の保護、錆の表面付着防止、水洗作業ライン。
・スレート製造ライン、ガラス板、ブラウン管製造ライン、自動倉庫、ダンボール箱搬送ライン。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm
0
ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
スパホイール
5通常価格(税別):4,124円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ホイールコンベヤ(幅60mm)前部ジョイント ハーフカバー
0通常価格(税別):217円~