17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エンプラレール 超高分子量ポリエチレン 丸棒

未確定:候補が23型番あります。
数量:

商品情報

外形図

エンプラレール 超高分子量ポリエチレン 丸棒 外形図

製品仕様

型番外形
d
長さ/本質量
kg/m
用途
EPBAR D10101m乳白色0.0785丸棒材加工用
EPBAR D15150.177
EPBAR D20200.314
EPBAR D25250.491
EPBAR D30300.707
EPBAR D35350.962
EPBAR D40401.256
EPBAR D45451.590
EPBAR D50501.963
EPBAR D55552.375
EPBAR D60602.826
EPBAR D65653.32
EPBAR D70703.847
EPBAR D75754.42
EPBAR D80805.024
EPBAR D90906.359
EPBAR D1001007.850
EPBAR D1101109.499
EPBAR D12012011.304
EPBAR D13013013.266
EPBAR D14014015.386
EPBAR D15015017.663
EPBAR D16016020.096
EPBAR D18018025.434
EPBAR D20020031.400

性能・試験情報

性質試験法単位
比重--0.94
衝撃強さ
(アイゾットノッチ付)
D256kg・cm/cm破壊せず
引張衝撃D1822kg・cm/cm2破壊せず
硬度(ショアー)-Dスケール64~67
線膨張係数+20℃~+100℃平均10-4/℃1.7
耐酸性--良好
耐アルカリ性--良好
吸水性-%<0.01
摩擦係数(ドライ)--0.1~0.2
テーバー摩耗
CS-17・1,000g
-mg/1,000回1.4

型番リスト

表示件数

外径 d

(φ)

最小発注数量
10
1個
15
1個
20
1個
25
1個
30
1個
35
1個
40
1個
45
1個
50
1個
55
1個
60
1個
70
1個
80
1個
90
1個
100
1個
110
1個
120
1個
130
1個
140
1個
150
1個
160
1個
180
1個
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
6日目
1,372
( 1,509 )
6日目
1,407
( 1,548 )
6日目
2,219
( 2,441 )
6日目
2,895
( 3,185 )
6日目
3,976
( 4,374 )
6日目
5,760
( 6,336 )
6日目
6,570
( 7,227 )
6日目
7,757
( 8,533 )
6日目
9,485
( 10,434 )
6日目
11,559
( 12,715 )
6日目
16,501
( 18,151 )
6日目
20,355
( 22,391 )
6日目
25,647
( 28,212 )
6日目
31,916
( 35,108 )
6日目
34,937
( 38,431 )
6日目
45,905
( 50,496 )
6日目
51,22646,103
( 50,713 )
6日目
58,92753,034
( 58,337 )
6日目
71,34764,212
( 70,633 )
6日目
83,47675,128
( 82,641 )
6日目
110,33199,297
( 109,227 )
6日目
121,722109,549
( 120,504 )
6日目

詳細情報

基本情報

Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスチックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。

【特長】
・他の合成樹脂及び真鍮、鉋金、銅等よりも摩耗率が低い
・鋼材の7倍、キャストナイロンの4倍、ポリアセタールの16倍の耐摩耗性がある
・摩耗係数が極めて小さく金属に潤滑油をつけた場合より低い
・割れたり、欠けたりしない
・超低温度使用でも破壊されない
・-100℃~+80℃
・寒冷地などの低温条件にも適する
・酸、アルカリに大変安定している
・吸水率が"0"に近く、吸水による膨潤や寸法変化がない
・厚生省食品衛生法認可の生理的に無害の樹脂である

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラレール 超高分子量ポリエチレン 丸棒のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ジグ部品に
4
満足度:4.0
ジグ部品に使用しました。 面粗度も良く、材質の質も良かったです。
0人が参考にしています。
治具のガイドに使用
4
満足度:4.0
検査用のコード付き治具をパイプ(鋼管)の中に通すガイドに、このエンプラレール丸棒を使用しています。この丸棒をガイドにし、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラレール 超高分子量ポリエチレン 丸棒
エンプラレール 超高分子量ポリエチレン 異形レール
UHスライマー 帯電防止用 超高分子量ポリエチレン 異形レール
エンプラレール
コンベヤ用丸棒ワークガイド
【クリーン洗浄品】コンベヤ用丸棒ワークガイド
メーカー片山チエン片山チエン片山チエンミスミミスミミスミ
通常価格839-477 -3,256 ----
通常出荷日6日目3日目〜6日目〜2日目3日目6日目
種類エンプラレールエンプラレールエンプラレールエンプラレールワークガイドワークガイド
長さ(m)1-----
使用温度Min(℃)-100-100----
使用温度Max(℃)+80+80----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト