メカニカル部品技術窓口
【特長】・軸径Φ19~Φ85まで24型式を標準化。・高トルク伝達仕様。・作業性の向上。・着脱が容易。・...
詳細を確認
メカロック MT 汎用タイプの外形図
(単位:mm)
| 型式 d D | 最大 許容 トルク N·m | 許容 スラスト 荷重 kN | 面圧 | 慣性 モー メント kg·m2 | 締付 トルク N·m | 質量 g | 寸法 | ロックボルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸 N/mm2 | ハブ N/mm2 | L | L2 | L3 | P·C·D | サイズ | 本数 | ||||||
| MT-19-47 | 290 | 29.5 | 229 | 93 | 8.18×10-5 | 12.7 | 250 | 26 | 20 | 18 | 34.5 | M6×18 | 8 |
| MT-20-47 | 300 | 29.5 | 217 | 93 | 7.57×10-5 | 12.7 | 240 | 26 | 20 | 18 | 34.5 | M6×18 | 8 |
| MT-22-47 | 330 | 29.5 | 198 | 93 | 7.46×10-5 | 12.7 | 230 | 26 | 20 | 18 | 34.5 | M6×18 | 8 |
| MT-24-50 | 410 | 33.8 | 207 | 100 | 9.41×10-5 | 12.7 | 250 | 26 | 20 | 18 | 37.5 | M6×18 | 8 |
| MT-25-50 | 430 | 33.8 | 199 | 100 | 9.32×10-5 | 12.7 | 240 | 26 | 20 | 18 | 37.5 | M6×18 | 8 |
| MT-28-55 | 530 | 37.8 | 199 | 101 | 1.37×10-4 | 12.7 | 290 | 26 | 20 | 18 | 42.5 | M6×18 | 10 |
| MT-30-55 | 570 | 37.8 | 186 | 101 | 1.34×10-4 | 12.7 | 280 | 26 | 20 | 18 | 42.5 | M6×18 | 10 |
| MT-32-60 | 730 | 45.4 | 209 | 111 | 1.93×10-4 | 12.7 | 340 | 26 | 20 | 18 | 47.5 | M6×18 | 12 |
| MT-35-60 | 800 | 45.4 | 191 | 111 | 1.86×10-4 | 12.7 | 310 | 26 | 20 | 18 | 47.5 | M6×18 | 12 |
| MT-38-65 | 1010 | 52.9 | 205 | 120 | 2.56×10-4 | 12.7 | 370 | 26 | 20 | 18 | 52.5 | M6×18 | 14 |
| MT-40-65 | 1060 | 52.9 | 195 | 120 | 2.49×10-4 | 12.7 | 350 | 26 | 20 | 18 | 52.5 | M6×18 | 14 |
| MT-42-75 | 1560 | 74.1 | 223 | 125 | 5.55×10-4 | 29.4 | 600 | 32 | 24 | 21 | 60 | M8×22 | 12 |
| MT-45-75 | 1670 | 74.1 | 208 | 125 | 5.37×10-4 | 29.4 | 570 | 32 | 24 | 21 | 60 | M8×22 | 12 |
| MT-48-80 | 1780 | 74.1 | 195 | 117 | 6.87×10-4 | 29.4 | 630 | 32 | 24 | 21 | 65 | M8×22 | 12 |
| MT-50-80 | 1860 | 74.1 | 187 | 117 | 6.69×10-4 | 29.4 | 610 | 32 | 24 | 21 | 65 | M8×22 | 12 |
| MT-55-85 | 2530 | 91.8 | 211 | 136 | 8.40×10-4 | 29.4 | 660 | 32 | 24 | 21 | 70 | M8×22 | 14 |
| MT-60-90 | 2760 | 91.8 | 193 | 129 | 1.02×10-3 | 29.4 | 700 | 32 | 24 | 21 | 75 | M8×22 | 14 |
| MT-65-95 | 2990 | 91.8 | 178 | 122 | 1.17×10-3 | 29.4 | 710 | 32 | 24 | 21 | 80 | M8×22 | 14 |
| MT-70-110 | 4810 | 137.4 | 208 | 133 | 2.83×10-3 | 54.9 | 1340 | 38 | 28 | 25 | 90 | M10×25 | 14 |
| MT-75-115 | 5220 | 139 | 197 | 128 | 3.28×10-3 | 54.9 | 1400 | 38 | 28 | 25 | 95 | M10×25 | 14 |
| MT-80-120 | 5500 | 137.4 | 182 | 122 | 3.78×10-3 | 54.9 | 1460 | 38 | 28 | 25 | 100 | M10×25 | 14 |
| MT-85-125 | 6410 | 150.7 | 188 | 128 | 4.38×10-3 | 54.9 | 1540 | 38 | 28 | 25 | 105 | M10×25 | 15 |
| MT-90-130 | 6780 | 150.7 | 178 | 123 | 4.94×10-3 | 54.9 | 1590 | 38 | 28 | 25 | 110 | M10×25 | 15 |
| MT-95-135 | 7930 | 166.8 | 186 | 131 | 5.70×10-3 | 54.9 | 1680 | 38 | 28 | 25 | 115 | M10×25 | 17 |

六角穴付きボルト、サイドリング、内輪、外輪、サイドリングでの構造

締結原理図

使用例

取付例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,588円 ( 3,947円 ) | 5日目 |
5,211円 ( 5,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,498円 ( 6,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,972円 ( 6,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,972円 ( 6,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,809円 ( 6,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,809円 ( 6,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,139円 ( 6,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,139円 ( 6,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,283円 ( 6,911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,887円 ( 7,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,429円 ( 7,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,926円 ( 7,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,966円 ( 7,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,738円 ( 8,512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,921円 ( 8,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,667円 ( 9,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,377円 ( 10,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,008円 ( 7,709円 ) | 5日目 |
【特長】
・軸径Φ19~Φ85まで24型式を標準化。
・高トルク伝達仕様。
・作業性の向上。
・着脱が容易。
・複数の使用が可能。
・締結時のつき回りが無く着脱が容易。
・軸とハブを組み付ける際、軸側が先に接触するようにテーパ角度処理をし、締付効率アップ。
・脱着が容易に行えるように内輪、外輪を工夫している。
・MAに比べて高トルク伝達仕様。
【用途】
・工作機械や搬送装置など、特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着に最適。
・各種ハブ(スプロケット・プーリ・ギヤ)とシャフトの固定に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,210円~

片山チエン
カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形
4.5通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):2,900円~

アイセル
メカロック MA スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,617円~

ミスミ
メカロック 高トルク対応ストレートタイプ
4通常価格(税別):9,090円~