17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)の外形図と寸法

メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)の外形図

メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)の外形図

(単位:mm)

型式
 d D
最大
許容
トルク
N·m
許容ス
ラスト
荷重
kN
面圧慣性
モーメ
ント
kg·m2
締付
トルク
N·m
質量
g
寸法

N/mm2
ハブ
N/mm2
LL2L3L4AP·C·D
MSA-8-2110.72.6419662.62.03×10-62.73518.614.612.69.323.515.4
MSA-10-2312.72.5515355.92.92×10-62.74018.814.812.89.525.517.5
MSA-11-2414.72.6413953.63.45×10-62.74519.815.813.89.526.518.4
MSA-12-2624.54.0219167.15.37×10-62.75322.018.015.510.528.520.2
MSA-14-2828.44.0216462.37.07×10-62.76122.018.015.510.530.522.2
MSA-15-2930.44.02136558.57×10-62.7662.019.016.511.531.523.2
MSA-16-3032.34.0212150.91.02×10-52.77523.619.617.112.033.024.2
MSA-17-3146.15.3914463.11.17×10-52.77524.120.117.612.533.525.2
MSA-18-32495.3913661.21.31×10-52.78024.120.117.612.534.526.2
MSA-19-3351.95.3912959.21.46×10-52.78124.120.117.612.535.527.2
MSA-20-38121.612.1616569.83.70×10-55.614429.124.121.115.342.030.8
MSA-22-40133.412.0615066.34.42×10-55.616529.124.121.115.344.032.8
MSA-24-42146.112.1612859.25.45×10-55.618030.125.122.116.346.034.8
MSA-25-4315312.1612254.56.15×10-55.618831.126.123.117.347.035.8
MSA-28-46213.815.213663.78.15×10-55.619531.626.623.117.350.038.8
MSA-30-48229.515.312761.19.45×10-55.620831.626.623.117.352.040.8
MSA-32-50244.215.211055.41.14×10-45.621932.627.624.118.354.042.8
MSA-35-57301.117.1610751.42.12×10-49.632536.030.026.019.562.048.4
MSA-38-6040921.4811959.52.62×10-49.636236.530.526.520.065.051.4
MSA-40-62430.621.4811056.23.00×10-49.638037.031.027.020.567.053.4
MSA-42-64452.221.4810554.43.32×10-49.640537.031.027.020.569.055.4
MSA-45-67484.621.489550.83.95×10-49.643537.531.527.521.072.058.4
MSA-48-70620.925.810758.44.75×10-49.646038.032.027.521.075.061.4
MSA-50-72754.330.1111664.65.35×10-49.648538.532.528.021.577.063.4

メカロック MSAの構造、締結原理

六角穴付きボルト、内輪、外輪での構造

六角穴付きボルト、内輪、外輪での構造

締結原理図

締結原理図

メカロック MSAの使用例、取付例

使用例

使用例

取付例

取付例

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重範囲

(kN)

最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
-
21
10.7
2.64
25.5
14.6
23.5
219-8932
10
1個
10
-
23
12.7
2.55
27.5
14.8
25.5
219-8959
10
1個
11
-
24
14.7
2.64
28.5
15.8
26.5
848-5105
10
1個
12
20.1~50.0
26
24.5
4.02
31
18
28.5
219-8991
10
1個
14
20.1~50.0
28
28.4
4.02
33
18
30.5
219-9017
10
1個
15
20.1~50.0
29
30.4
4.02
33.5
19
31.5
848-5106
10
1個
16
20.1~50.0
30
32.3
4.02
35
19.6
33
848-5107
10
1個
17
20.1~50.0
31
46.1
5.39
37
20.1
33.5
848-5108
10
1個
18
20.1~50.0
32
49
5.39
37
20.1
34.5
-
10
1個
19
50.1~70.0
33
51.9
5.39
39
20.1
35.5
848-5109
10
1個
20
100.1~150.0
38
121.6
12.16
45
24.1
42
219-9114
10
1個
22
100.1~150.0
40
133.4
12.06
47
24.1
44
848-5110
10
1個
24
100.1~150.0
42
146.1
12.16
49
25.1
46
848-5111
10
1個
25
150.1~200.0
43
153
12.16
49
26.1
47
848-5112
10
1個
28
200.1~300.0
46
213.8
15.2
54
26.6
50
848-5113
10
1個
30
200.1~300.0
48
229.5
15.3
56
26.6
52
219-9211
10
1個
32
200.1~300.0
50
244.2
15.2
58
27.6
54
848-5114
10
1個
35
300.1~500.0
57
301.1
17.16
67
30
62
219-9254
10
1個
38
300.1~500.0
60
409
21.48
71
30.5
65
848-5115
10
1個
40
300.1~500.0
62
430.6
21.48
73
31
67
848-5116
10
1個
45
300.1~500.0
67
484.6
21.48
77
31.5
72
848-5118
10
1個
50
700.1~1000.0
72
754.3
30.11
86
32.5
77
848-5120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,693
( 15,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,060
( 16,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,255
( 15,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,187
( 17,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,305
( 17,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,864
( 18,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,885
( 18,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,885
( 18,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,405
( 18,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,250
( 20,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,787
( 20,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,988
( 12,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,944
( 24,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,919
( 24,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,600
( 24,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,809
( 26,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,043
( 26,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,393
( 27,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,090
( 26,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,293
( 26,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,978
( 28,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,449
( 30,194 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプ(MA)のステンレス仕様のキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・軸径Φ8~Φ50まで24型式を標準化。
・オールステンレスでクリーンルーム・真空環境に対応。
・センタリング機能により外周、端面フレを抑制。
・勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり。
・ハブ内径を貫通加工で使用可。
・薄肉、低面圧でハブ選択範囲が広い。
【用途】
・工作機械や搬送装置など。特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着。
・錆発生を厳しく防ぎたい箇所へ(食品業界、クリーンルームなど)。

ご注意

  • カタログ記載のD寸法⇒ボス径、A寸法⇒外径として検索項目を表示しております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオイル塗布ができない環境ではどうすればよいでしょうか。
A
クリーンルーム用低発塵グリスを使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)
メカロック MKA 防錆スタンダードタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック MA スタンダードタイプ
【クリーン洗浄品】メカロック スタンダードタイプ
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルミスミ
通常価格10,988-10,829 -13,395 -11,435 -5,617 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類フランジ付フランジ付ストレートナット締付フランジ付スタンダードタイプ
センタリングありありなしありありセンタリング機能付
本体材質ステンレスS45CS45CS45CS45CSUS304
表面処理なし無電解ニッケル無電解ニッケル無電解ニッケルなしなし
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形テーパスリーブ形シングルコーン形シングルコーン形

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト