17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カタログ記載のD寸法⇒ボス径、A寸法⇒外径として検索項目を表示しております。
未確定:候補が24型番あります。
数量:

商品情報

外形図

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ 外形図01

製品仕様

構造

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ 製品仕様_構造

六角穴付きボルト、内輪、外輪での構造

締結原理

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ 製品仕様_締結原理

規格表

(単位:mm)
型式
d D
最大
許容
トルク
N・m
許容
スラスト
荷重
kN
面圧慣性
モーメント
kg・m2
締付
トルク
N・m
質量g寸 法

N/mm2
ハブN/mm2LL2L3AP・C・D
MR-5-1293.45188992.09×10-61.7362219102315.5
MR-6-12113.45156992.08×10-61.7342219102315.5
MR-8-15256.091741165.61×10-64612723122819.5
MR-10-18448.711931349.15×10-647827231231.522.5
MR-12-20538.711611211.18×10-548627231233.524.5
MR-14-22618.711381101.30×10-549427231235.526.5
MR-15-2311515.31781502.57×10-5813532271438.528.5
MR-16-2412315.31671442.84×10-5814032271439.529.5
MR-17-2513115.31581383.13×10-5814632271440.530.5
MR-18-2621023.21951986.17×10-5142213630144633
MR-19-2722123.21851916.71×10-5142283630144734
MR-20-2823323.21761847.29×10-5142353630144835
MR-22-3225623.21461411.03×10-4142873832165239
MR-24-3427923.21341331.19×10-4143023832165441
MR-25-3429123.21281331.18×10-4142933832165441
MR-30-4152334.81361322.04×10-4143964236206148
MR-32-4355834.81281262.31×10-4144144236206350
MR-35-4781346.41451403.08×10-4144844438226754
MR-38-5088346.41331313.64×10-4145124438227057
MR-40-5392946.41271244.34×10-4145604438227360
MR-42-5597646.41211194.81×10-4145804438227562
MR-45-59191084.51601489.76×10-43496258.550.5308469
MR-48-62204084.51501411.11×10-334100058.550.5308772
MR-50-65212084.51441351.29×10-334109058.550.5309075

使用例

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ 使用例

使用例

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ 取付例

取付例

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重範囲

(kN)

最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)

(mm)

全長

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
2.0~20.0
12
9
3.45
23
22
23
10
1個
6
2.0~20.0
12
11
3.45
23
22
23
10
1個
8
20.1~50.0
15
25
6.09
28
27
28
10
1個
10
20.1~50.0
18
44
8.71
31.5
27
31.5
10
1個
12
50.1~70.0
20
53
8.71
33.5
27
33.5
10
1個
14
50.1~70.0
22
61
8.71
35.5
27
35.5
10
1個
15
100.1~150.0
23
115
15.3
41
32
38.5
10
1個
16
100.1~150.0
24
123
15.3
42
32
39.5
10
1個
17
100.1~150.0
25
131
15.3
42
32
40.5
10
1個
18
200.1~300.0
26
210
23.2
59
36
46
10
1個
19
200.1~300.0
27
221
23.2
59
36
47
10
1個
20
200.1~300.0
28
233
23.2
59
36
48
10
1個
22
200.1~300.0
32
256
23.2
54
38
52
10
1個
24
200.1~300.0
34
279
23.2
56
38
54
10
1個
25
200.1~300.0
34
291
23.2
56
38
54
10
1個
30
500.1~700.0
41
523
34.8
67
42
61
10
1個
32
500.1~700.0
43
558
34.8
68
42
63
10
1個
35
700.1~1000.0
47
813
46.4
79
44
67
10
1個
38
700.1~1000.0
50
883
46.4
81
44
70
10
1個
40
700.1~1000.0
53
929
46.4
84
44
73
10
1個
42
700.1~1000.0
55
976
46.4
85
44
75
10
1個
45
1000.1~3000.0
59
1910
84.5
103
58.5
84
10
1個
48
1000.1~3000.0
62
2040
84.5
105
58.5
87
10
1個
50
1000.1~3000.0
65
2120
84.5
107
58.5
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,788
( 3,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,999
( 6,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,859
( 6,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,927
( 6,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,568
( 7,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,758
( 7,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,136
( 7,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,332
( 8,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,766
( 8,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,132
( 7,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,525
( 8,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,821
( 8,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,244
( 9,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,603
( 9,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,074
( 9,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,106
( 11,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,467
( 10,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,467
( 10,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,957
( 10,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,631
( 10,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,556
( 11,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,248
( 11,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,927
( 13,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外径を小さくできる薄肉タイプのキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・ハブの肉厚を薄く設計したい場合に最適
・全長の短いハブでも使用可能
・ボルト本数を減らしたことで組み付け時間を短縮
・面圧部が短い為、ハブの幅を抑えたいという場合に最適
・センタリング機能あり
・緩やかなテーパ設計によりテーパ部が外れにくい
・ハブ内径を貫通加工で使用可
【用途】
・工作機械や搬送装置など、特に折り返し機構のある動力伝達装置(プーリーなど)への装着に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カタログ記載のD寸法⇒ボス径、A寸法⇒外径として検索項目を表示しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック MRシリーズ 薄肉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロックボルトは市販品を使用しても問題ないでしょうか?
A
アイセル提供のロックボルトを使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ
メカロック MNシリーズ ナットタイプ
メカロック MCシリーズ アルミタイプ
メカロック 肉薄タイプ
メカロック MA スタンダードタイプ
メカロック MT 汎用タイプ
メーカーアイセルアイセルアイセルミスミアイセルアイセル
通常価格2,788-7,587 -4,350 -2,590 -5,617 -3,588 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
環境対応RoHS対応(10物質)--RoHS対応(10物質)--
特性・用途該当なし--該当なし--
種類薄肉ナット締付フランジ付肉薄タイプフランジ付ストレート
センタリングありありありなしありなし
本体材質S45CS45C高力アルミ合金S45CS45CS45C

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト